피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 43 - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug, rectangular shape
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
GN 43
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/gn43/gn43_rechteckform_inch_asmtab.prj},{NB=Stainless Steel-Leveling foot GN 43-80-1/2x13-150-E0-SK (0)},{PARTNUMBER=GN 43-80-1/2x13-150-E0-SK},{D1=80},{NDM=12.7000},{L8=70},{R=15},{D3=13},{D4=10.5},{H1=3},{H2=1.3},{L6MAX=29},{M1=27},{M2=26},{S=2.0},{WEIGHT=0.00000},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=1.6670},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=9.000},{VHH=16.000},{SW4H=5.000},{SW4HH=5.000},{VDX=11.000},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=19.539},{WCHAM1=1.000},{WCHAM2=1.000},{L4XX=13.000},{WR=5.000},{WRH=25.539},{WRHH=4.000},{WD6=24.000},{WD6X=16.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=0.000},{ITEMID=43-80-1/2x13-150-E0-SK},{D2=1/2x13},{TYPE=E0},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
R
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
SW1
[인치]
SW2
[인치]
SW3
[인치]
SW7
[인치]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-5/16x18-26-E0-X
80
5/16x18
E0
X
-
26
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
-
27
26
-
-
-
-
1/2
8
0.22100
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-5/16x18-26-E3-X
80
5/16x18
E3
X
-
26
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
3
27
26
-
-
-
-
1/2
8
0.22400
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-5/16x18-26-G0-X
80
5/16x18
G0
X
-
26
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
-
27
26
50
-
-
-
1/2
8
0.21400
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-5/16x18-26-G3-X
80
5/16x18
G3
X
-
26
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
3
27
26
50
-
-
-
1/2
8
0.21900
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-29-E0-X
80
3/8x16
E0
X
-
29
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
-
27
26
-
-
-
-
1/2
10
0.22100
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-29-E3-X
80
3/8x16
E3
X
-
29
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
3
27
26
-
-
-
-
1/2
10
0.22400
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-29-G0-X
80
3/8x16
G0
X
-
29
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
-
27
26
50
-
-
-
1/2
10
0.21400
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-29-G3-X
80
3/8x16
G3
X
-
29
70
15
13
10.5
3
1.3
-
-
3
27
26
50
-
-
-
1/2
10
0.21900
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-E0-S
80
3/8x16
E0
S
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-E0-SK
80
3/8x16
E0
SK
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-E3-S
80
3/8x16
E3
S
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-E3-SK
80
3/8x16
E3
SK
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-G0-S
80
3/8x16
G0
S
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-G0-SK
80
3/8x16
G0
SK
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-G3-S
80
3/8x16
G3
S
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-75-G3-SK
80
3/8x16
G3
SK
75
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-E0-S
80
3/8x16
E0
S
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.25700
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-E0-SK
80
3/8x16
E0
SK
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.26600
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-E3-S
80
3/8x16
E3
S
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.28000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-E3-SK
80
3/8x16
E3
SK
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.28900
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-G0-S
80
3/8x16
G0
S
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.25000
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-G0-SK
80
3/8x16
G0
SK
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.25900
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-G3-S
80
3/8x16
G3
S
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.27500
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-100-G3-SK
80
3/8x16
G3
SK
100
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
3
27
26
50
11/16
-
-
-
-
0.28400
8487900080
YES
Stainless Steel-Leveling ...
GN 43-80-3/8x16-125-E0-S
80
3/8x16
E0
S
125
-
70
15
13
10.5
3
1.3
12
-
-
27
26
-
11/16
-
-
-
-
0.00000
8487900080
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay, In...
JW Winco
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성