품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
USSD Pin - Clevis (CB) attached pin
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
낙하 방지 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 USSD
USSD - Double acting with switch
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_pin.prj},{NB=SSD-P-40-0},{MODEL=SSD-P-40},{BORE=40},{RING=0},{I=43.5},{J=36.2},{CD=12.0},{W=39},{ASR=Axis C type 12},{CDX1=11.5},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{CX=1.150},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
CD
[mm]
W
Weight
[mm]
ASR
Applicable snap ring
ⁿ/ₐ
SSD-P-20
20
25.0
20.0
10.0
17
E type 9
SSD-P-25
25
27.0
22.0
12.0
25
E type 9
SSD-P-32
32
27.0
22.0
12.0
25
E type 9
SSD-P-40
40
43.5
36.2
12.0
39
Axis C type 12
SSD-P-50
50
43.5
36.2
12.0
39
Axis C type 12
SSD-P-63
63
47.5
40.2
14.0
58
Axis C type 14
SSD-P-80
80
64.0
56.2
20.0
156
Axis C type 20
SSD-P-100
100
64.0
56.2
20.0
156
Axis C type 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성