피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 949-D - Spoked handwheels with revolving handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
GN 949
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/1_spoke_handwheels/gn_949_combi/gn_949_d_asmtab.prj},{NB=Spoked handwheels with revolving handle GN 949-200-B20-D},{CODE=GN.32004},{DESCRIPTION=GN 949-200-B20-D},{DIM01=200},{DIM02=20},{DIM03=36},{DIM04=14},{DIM05=23},{DIM06=39.0},{DIM07=71},{DIM08=90},{DIM09=11},{DIM10=23},{DIM11=3},{WEIGHT=1534},{NDM=8.000},{PPATH=../gn_949_combi/gn_949_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2H8
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
b
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
r
[mm]
DIM09
sw
[mm]
DIM10
d7
[mm]
DIM11
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Spoked handwheels with re...
GN.32012
GN 949-100-B10-D
100
10
20
7
15
27.0
45
44
9
18
3
260
Spoked handwheels with re...
GN.32017
GN 949-100-B12-D
100
12
20
7
15
27.0
45
44
9
18
3
240
Spoked handwheels with re...
GN.32022
GN 949-125-B12-D
125
12
24
9
16
28.0
55
55
9
21
3
440
Spoked handwheels with re...
GN.32027
GN 949-125-B14-D
125
14
24
9
16
28.0
55
55
9
21
3
440
Spoked handwheels with re...
GN.32032
GN 949-140-B14-D
140
14
28
10
18
30.0
71
62
11
23
3
680
Spoked handwheels with re...
GN.32037
GN 949-140-B16-D
140
16
28
10
18
30.0
71
62
11
23
3
680
Spoked handwheels with re...
GN.32042
GN 949-160-B14-D
160
14
31
11
20
35.0
71
71
11
23
3
900
Spoked handwheels with re...
GN.32047
GN 949-160-B16-D
160
16
31
11
20
35.0
71
71
11
23
3
900
Spoked handwheels with re...
GN.32002
GN 949-200-B18-D
200
18
36
14
23
39.0
71
90
11
23
3
1544
Spoked handwheels with re...
GN.32004
GN 949-200-B20-D
200
20
36
14
23
39.0
71
90
11
23
3
1534
Spoked handwheels with re...
GN.32014
GN 949-100-K10-D
100
10
20
7
15
27.5
45
44
9
18
3
255
Spoked handwheels with re...
GN.32019
GN 949-100-K12-D
100
12
20
7
15
27.5
45
44
9
18
3
225
Spoked handwheels with re...
GN.32024
GN 949-125-K12-D
125
12
24
9
16
28.5
55
55
9
21
3
430
Spoked handwheels with re...
GN.32029
GN 949-125-K14-D
125
14
24
9
16
28.5
55
55
9
21
3
430
Spoked handwheels with re...
GN.32034
GN 949-140-K14-D
140
14
28
10
18
30.5
71
62
11
23
3
670
Spoked handwheels with re...
GN.32039
GN 949-140-K16-D
140
16
28
10
18
30.5
71
62
11
23
3
670
Spoked handwheels with re...
GN.32044
GN 949-160-K14-D
160
14
31
11
20
35.5
71
71
11
23
3
890
Spoked handwheels with re...
GN.32049
GN 949-160-K16-D
160
16
31
11
20
35.5
71
71
11
23
3
890
Spoked handwheels with re...
GN.32006
GN 949-200-K18-D
200
18
36
14
23
39.0
71
90
11
23
3
1495
Spoked handwheels with re...
GN.32008
GN 949-200-K20-D
200
20
36
14
23
39.0
71
90
11
23
3
1485
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성