피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 6220 - Spacers, Type A, female thread
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
GN 6220
GN 6220 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/positioning_elements_clamping_pads/gn6220/gn6220_st/gn6220_st_a.prj},{NB=Abstandshalter GN 6220-ST-M5-35-A},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-A},{ITEMID=6220-ST-M5-35-A},{D=M5},{DX=5.0},{L1=35},{LL=14.2},{VER=2},{E=9.2},{S=8.0},{T=10},{TX=10},{WEIGHT=0.0120},{CTN=7318160085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
±0,1 Through-hole thread/Threaded blind hole
[mm]
E
≈
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spacer GN 6220-ST-M2,5-5-...
GN 6220-ST-M2,5-5-A
M2,5
5
5.8
5.0
-
0.0010
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-8-...
GN 6220-ST-M2,5-8-A
M2,5
8
5.8
5.0
-
0.0010
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-10...
GN 6220-ST-M2,5-10-A
M2,5
10
5.8
5.0
-
0.0013
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-12...
GN 6220-ST-M2,5-12-A
M2,5
12
5.8
5.0
-
0.0016
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-15...
GN 6220-ST-M2,5-15-A
M2,5
15
5.8
5.0
7
0.0020
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-20...
GN 6220-ST-M2,5-20-A
M2,5
20
5.8
5.0
7
0.0027
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-25...
GN 6220-ST-M2,5-25-A
M2,5
25
5.8
5.0
7
0.0033
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-30...
GN 6220-ST-M2,5-30-A
M2,5
30
5.8
5.0
7
0.0042
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-8-A
GN 6220-ST-M3-8-A
M3
8
6.4
6.0
-
0.0012
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-10-A
GN 6220-ST-M3-10-A
M3
10
6.4
6.0
-
0.0016
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-12-A
GN 6220-ST-M3-12-A
M3
12
6.4
6.0
-
0.0018
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-15-A
GN 6220-ST-M3-15-A
M3
15
6.4
6.0
7
0.0023
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-20-A
GN 6220-ST-M3-20-A
M3
20
6.4
6.0
7
0.0030
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-25-A
GN 6220-ST-M3-25-A
M3
25
6.4
6.0
7
0.0039
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-30-A
GN 6220-ST-M3-30-A
M3
30
6.4
6.0
7
0.0048
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-35-A
GN 6220-ST-M3-35-A
M3
35
6.4
6.0
7
0.0057
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-40-A
GN 6220-ST-M3-40-A
M3
40
6.4
6.0
7
0.0067
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-45-A
GN 6220-ST-M3-45-A
M3
45
6.4
6.0
7
0.0078
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-50-A
GN 6220-ST-M3-50-A
M3
50
6.4
6.0
7
0.0088
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-10-A
GN 6220-ST-M4-10-A
M4
10
8.0
7.0
-
0.0040
7318160085
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-12-A
GN 6220-ST-M4-12-A
M4
12
8.0
7.0
-
0.0060
7318160085
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-15-A
GN 6220-ST-M4-15-A
M4
15
8.0
7.0
-
0.0036
7318160085
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-20-A
GN 6220-ST-M4-20-A
M4
20
8.0
7.0
9
0.0080
7318160085
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-25-A
GN 6220-ST-M4-25-A
M4
25
8.0
7.0
9
0.0100
7318160085
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-30-A
GN 6220-ST-M4-30-A
M4
30
8.0
7.0
9
0.0100
7318160085
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
JW Winco
25.06.2024
GN6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Berger Tools
02.05.2023
GN6220 - Stainless Steel-Spacers, Type A, female thread
Berger Tools
02.05.2023
GN6220 - Spacers, Type A, female thread
Berger Tools
02.05.2023
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Ganter
19.06.2024
HS - Hexagonal spacer - Stainless steel 303
HPC
03.08.2023
SMTSO SMT - Surface mount spacer
KVT Fastening
22.12.2023
MPE - Hexagonal spacer - Steel
HPC
03.08.2023
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Elesa+Ganter
21.06.2024
HSB - Hexagonal spacer - Brass
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성