SPA/3 - V-BELT PULLEYS FOR LOCKING DEVICES
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
Pulleys for trapezodial V belts
FOR LOCKING DEVICES
SPA
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/pulleys_for_trapezodial_v_belts/for_locking_devices/spa/3_grooves.prj},{NB=91261603},{DP=160},{CODE=91261603},{D=Ø 65 H8},{NG=3},{EXEC=P/1},{F=50},{L=27},{M=-},{R=23},{DI=127},{S=-},{WEIGHT=3.80},{MAT=CAST-IRON G20},{LX=27},{MX=0},{RX=23.000},{DIX=127.000},{SX=0.000},{DX=65},{R1=0.000},{R2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DP
Dp
[mm]
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø D
[mm]
NG
Grooves
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
M
Ø M
[mm]
R
[mm]
DI
Ø Di
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
91250903
90
91250903
Ø 55 H8
3
P
50
-
-
-
-
-
1.07
CAST-IRON G20
91251003
100
91251003
Ø 55 H8
3
P
50
-
-
-
-
-
1.54
CAST-IRON G20
91261253
125
91261253
Ø 65 H8
3
P/1
50
27
-
23
92
-
2.14
CAST-IRON G20
91261303
130
91261303
Ø 65 H8
3
P/1
50
27
-
23
97
-
2.43
CAST-IRON G20
91261403
140
91261403
Ø 65 H8
3
P/1
50
27
-
23
107
-
2.87
CAST-IRON G20
91261503
150
91261503
Ø 65 H8
3
P/1
50
27
-
23
117
-
3.32
CAST-IRON G20
91261603
160
91261603
Ø 65 H8
3
P/1
50
27
-
23
127
-
3.80
CAST-IRON G20
91251803
180
91251803
Ø 55 H8
3
D
50
27
-
11.5
147
27
5.00
CAST-IRON G20
91271803
180
91271803
Ø 65 H8
3
D
50
27
-
11.5
147
27
5.00
CAST-IRON G20
91261903
190
91261903
Ø 65 H8
3
D
50
27
120
11.5
157
12
4.97
CAST-IRON G20
91262003
200
91262003
Ø 65 H8
3
D
50
27
120
11.5
167
14
5.34
CAST-IRON G20
91252253
225
91252253
Ø 55 H8
3
D
50
27
120
11.5
192
14
6.3
CAST-IRON G20
91262253
225
91262253
Ø 65 H8
3
D
50
27
120
11.5
192
14
6.04
CAST-IRON G20
91282503
250
91282503
Ø 80 H8
3
R
50
27
130
11.5
217
14
5.97
CAST-IRON G20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성