피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Verbrauchsmessung für Wasser
Ipf Electronic
stroemungs-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/verbrauchsmessung20fuer20wasser.prj},{NB=SM920021},{IDNR=SM920021},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Wasser, magnetisch-induktiv, 72x68x68mm, G 1\", 19-30V DC, Push/Pull programmierbar/konfigurierbar, 0/2-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, Edelstahl 1.4404, Druckfestigkeit 16bar, 0,4-100l/min}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTEMPERATURFUEHLERS
Ausführung des Temperaturfühlers
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSLAUFSTRECKE
Auslaufstrecke
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_EINLAUFSTRECKE
Einlaufstrecke
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Geeignet für Flüssigkeiten
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Geeignete Medien
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
Messgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITDERTEMPERATUR_ENUM
Messgenauigkeit der Temperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Messprinzip der Strömung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERDICHTUNGAMPROZESSANSCHLUSS
Werkstoff der Dichtung am Prozessanschluss
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESDISPLAYFENSTERS
Werkstoff des Displayfensters
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITSTROEMUNGT90ALARMPULSFREQUENZAUSGANG
Ansprechzeit Strömung t90 (Alarm- / Puls- / Frequenzausgang)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITSTROEMUNGT90ANALOGAUSGANG
Ansprechzeit Strömung t90 (Analogausgang)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEITTEMPERATURT90SIGNALAUSGANG
Ansprechzeit Temperatur t90 (Signalausgang)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALEVISKOSITAET
Maximale Viskosität
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINDESTLEITFAEHIGKEIT
Mindestleitfähigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Messbereich Strömungsvolumen
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
SM900021
SM900021
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM900021
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G 1/2 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,04 - 10
02.11.2023
SM910020
SM910020
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM910020
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G3/4 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,1 - 25
02.11.2023
SM910021
SM910021
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM910021
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G3/4 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,2 - 50
02.11.2023
SM920020
SM920020
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM920020
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G1 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,2 - 50
02.11.2023
SM920021
SM920021
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM920021
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G1 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,4 - 100
02.11.2023
SM920023
SM920023
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM920023
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G1 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
EPDM (Ethylen-Propylen-Di...
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,4 - 100
02.11.2023
SM950020
SM950020
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM950020
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G2 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
1,5 - 350
02.11.2023
SM950021
SM950021
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM950021
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G2 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
3 - 650
02.11.2023
SM95F001
SM95F001
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM95F001
35
TFT-Display
Messkopf und Auswerteeinh...
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G2 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
ETFE
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
134mm
16bar
80mm
2m
200mA
80mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 140
-20 - 60
1,5 - 350
02.11.2023
SM890020
SM890020
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM890020
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G1/4 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,01 - 1
02.11.2023
SM900020
SM900020
Sensor Strömung, Wasser, ...
Bewegt sich quer zu einem...
SM900020
28
TFT-Display
programmierbar/konfigurie...
0 - 10V
Steckverbinder M12
G 1/2 Zoll
Push Pull
PT1000
2 x Nenndurchmesser
Quader
3 x Nenndurchmesser
Parametrierung
Ja
Leitfähige Flüssigkeiten
Ja
≤± (0,8% x Messwert + 0,5...
<±2°C ( Strömung > 0,2m/S...
magnetisch-induktiv
IP67
Ja
FKM (Fluorkautschuk)
PMMA
Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404
0,1s
1s
20s
2
200mA
72mm
16bar
68mm
200mA
68mm
70mm²/s
20µS/cm
4
0,2%
19 - 30
-20 - 70
-20 - 60
0,03 - 3
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange connection PN 6/10
Wilo
15.04.2024
03170 - Spring-loaded Work Locators
norelem
30.05.2024
EPX - Electronic pressure switch and transmitter with ceramic sensor
Elettrotec
12.01.2023
FN 2090 - Two-Stage Filters, Multi-stage AC/DC EMI Filter with Excellent At...
Schaffner
08.06.2022
Yonos PICO-Z
Wilo
15.04.2024
SM4000 - Magnetic-inductive volumetric flow meters
ifm_electronic
23.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성