피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SLMNG - Flanged Nuts
SAMLO
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/fasteners/slmng.prj},{NB=SLMNG-M6},{TYPECODE=SLMNG},{M=M6},{P=1.00},{D=14.2},{S=10},{E=11.05},{H=6},{H0=1.1},{CATALOG=slmng.jpg},{MX=6.0},{K=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
SLMNG-M5
SLMNG
M5
0.80
11.8
8
8.79
5
1.0
SLMNG-M6
SLMNG
M6
1.00
14.2
10
11.05
6
1.1
SLMNG-M8
SLMNG
M8
1.25
17.9
13
14.38
8
1.2
SLMNG-M10
SLMNG
M10
1.50
21.8
15
16.64
10
1.5
SLMNG-M12
SLMNG
M12
1.75
26.0
18
20.03
12
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB802-88 - Acorn nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SLMNH - Square Nuts
SAMLO
24.03.2023
PWF, SPWF - Flat Washers
Misumi
29.05.2023
GH 5789-86 A - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
YWR12
VIPDO
26.01.2024
Flang Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
LM-TYFL - flange nut
WUXING
29.05.2023
TBK21_22 - Hexagon nut/Flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Model 51800 - Hexagon nut DIN 934 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
DIN 6923 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
EV105-22 - Flat Washers
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
HA31-FLS - Aluminum Alloy Profile Universal Fasteners - Nuts - Flange Nuts
SRD-FA
04.04.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성