您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SNZP, SH-SNZP, SHD-SNZP - (Precision Cleaning) Sanitary Pipe Fittings - Pipe Hanger
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_snzp_asmtab.prj},{NB=SL-SNZP1.5S},{MAT=304 Stainless Steel},{CM=SL-},{NO=1.5S},{DD=38.1},{A=81.5},{B=63},{L1=39.0},{L2=37.5},{C=5.0},{PPATH=parts_k/snzp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
SL-SNZP1S
SL-SNZP1S
SL-SNZP
SUS304
1S
25.4
60.0
56
28.0
30.0
2.0
SL-SNZP1.5S
SL-SNZP1.5S
SL-SNZP
SUS304
1.5S
38.1
81.5
63
39.0
37.5
5.0
SL-SNZP2S
SL-SNZP2S
SL-SNZP
SUS304
2S
50.8
96.5
76
46.0
47.0
3.5
SL-SNZP2.5S
SL-SNZP2.5S
SL-SNZP
SUS304
2.5S
63.5
111.5
86
53.5
54.5
3.5
SL-SNZP3S
SL-SNZP3S
SL-SNZP
SUS304
3S
76.3
122.0
98
58.0
61.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SNAHJ, SH-SNAHJ - Precision Cleaning Arm Locking Couplers - Hose Mountin...
Misumi
10.10.2023
BFRBG - 法兰球阀
Misumi
30.06.2021
SH-HOSSB - Precision Cleaning Hose Bands - Spiral Type
Misumi
13.09.2023
SKPUH, SKTUH - 高压用接头 - 焊接型 - 管接头
Misumi
30.06.2021
Fig. B3198H - Hinged Extension Split Pipe Clamp (TOLCO Fig. 302) - Pipe Han...
Eaton B-Line
17.10.2023
UB, UBSU - 配管支架 配管用U型螺栓组件
Misumi
30.06.2021
SNZP - 食品级清洁管用接头 - 配管挂夹
Misumi
16.05.2024
SNADC - 悬臂固定联轴器 -防尘盖-
Misumi
30.06.2021
-R1-S1
Wilo
15.04.2024
New NSC AGB IE3
Wilo
15.04.2024
BLA72_73 - 卫生级管道配件, 六边形配管挂夹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
032-125
Wilo
15.04.2024
TANSAL - OPEN TANKS-SEALING LID LEVER BAND TYPES,SELECTABLE DRAIN PORT CONF...
Misumi
26.07.2021
2.6.6 - Heavy duty clamp (double pin)
KST
05.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表