피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SFXEB, SH-SFXEB, SHD-SFXEB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Flanged, Tapped End - Compact
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxeb.prj},{NB=SL-SFXEB17-12-F10-M6},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', '304 Stainless Steel'},{ST=},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{M=6},{MDEPTMIN=20.000},{V=20},{H=44},{T=10},{MM1=M5},{MM13D=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD1=32},{W1=28},{A1=32},{ALT2=},{APC=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
APC
APC g6
[mm]
SL-SFXEB6-12-F5-M3
SL-SFXEB6-12-F5-M3
SL-SFXEB
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
26
10
M4
6.5
3.5
14
17
8
SL-SFXEB8-12-F5-M4
SL-SFXEB8-12-F5-M4
SL-SFXEB
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
28
10
M4
6.5
3.5
15
19
10
SL-SFXEB10-12-F5-M4
SL-SFXEB10-12-F5-M4
SL-SFXEB
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
32
10
M4
6.5
3.5
16
23
10
SL-SFXEB12-12-F10-M5
SL-SFXEB12-12-F10-M5
SL-SFXEB
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
15
36
10
M5
8.0
4.4
20
26
10
SL-SFXEB13-12-F10-M5
SL-SFXEB13-12-F10-M5
SL-SFXEB
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
16
38
10
M5
8.0
4.4
22
27
10
SL-SFXEB15-12-F10-M6
SL-SFXEB15-12-F10-M6
SL-SFXEB
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
40
10
M5
8.0
4.4
24
30
10
SL-SFXEB16-12-F10-M6
SL-SFXEB16-12-F10-M6
SL-SFXEB
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
42
10
M5
8.0
4.4
25
31
10
SL-SFXEB17-12-F10-M6
SL-SFXEB17-12-F10-M6
SL-SFXEB
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
44
10
M5
8.0
4.4
28
32
10
SL-SFXEB18-12-F10-M6
SL-SFXEB18-12-F10-M6
SL-SFXEB
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
46
10
M5
8.0
4.4
31
34
10
SL-SFXEB20-17-F10-M6
SL-SFXEB20-17-F10-M6
SL-SFXEB
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
48
15
M6
9.5
5.4
32
36
10
SL-SFXEB22-17-F10-M6
SL-SFXEB22-17-F10-M6
SL-SFXEB
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
50
15
M6
9.5
5.4
34
39
10
SL-SFXEB25-17-F10-M8
SL-SFXEB25-17-F10-M8
SL-SFXEB
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
54
15
M6
9.5
5.4
38
42
10
SL-SFXEB30-17-F10-M8
SL-SFXEB30-17-F10-M8
SL-SFXEB
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
34
62
15
M8
11.0
6.5
42
49
10
SL-SFXEB35-17-F10-M8
SL-SFXEB35-17-F10-M8
SL-SFXEB
35
35
-0.009/-0.025
+/-0.1
39
70
15
M8
11.0
6.5
50
55
12
SL-SFXEB40-20-F15-M12
SL-SFXEB40-20-F15-M12
SL-SFXEB
40
40
-0.009/-0.025
+/-0.1
44
80
15
M10
14.0
9.0
56
63
12
SL-SFXEB50-20-F25-M16
SL-SFXEB50-20-F25-M16
SL-SFXEB
50
50
-0.009/-0.025
+/-0.1
54
90
15
M10
14.0
9.0
70
73
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FXFBT, PFXFBT, SFXFBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type...
Misumi
28.02.2023
FXEBT, PFXEBT, SFXEBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type...
Misumi
28.02.2023
SL-SFXFB, SH-SFXFB, SHD-SFXFB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Fl...
Misumi
31.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성