피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SFXCB, SH-SFXCB, SHD-SFXCB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Tapped End - Thread Length Fixed
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxcb.prj},{NB=SL-SFXCB16-2-F17-G5-MA6},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{MPITCH=1.750},{H=21},{W=18},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
Pg6
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
SL-SFXCB6-2-F10-G5-MA3
SL-SFXCB6-2-F10-G5-MA3
SL-SFXCB
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
10
8
SL-SFXCB6A-2-F10-G5-MA3
SL-SFXCB6A-2-F10-G5-MA3
SL-SFXCB
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
14
12
SL-SFXCB8-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB8-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
12
10
SL-SFXCB8A-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB8A-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
16
14
SL-SFXCB10-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB10-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
15
13
SL-SFXCB10A-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB10A-2-F12-G5-MA4
SL-SFXCB
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
20
17
SL-SFXCB12-2-F15-G5-MA5
SL-SFXCB12-2-F15-G5-MA5
SL-SFXCB
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
14
SL-SFXCB13-2-F15-G5-MA5
SL-SFXCB13-2-F15-G5-MA5
SL-SFXCB
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
18
15
SL-SFXCB15-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB15-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
20
17
SL-SFXCB16-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB16-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
21
18
SL-SFXCB17-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB17-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
SL-SFXCB18-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB18-2-F17-G5-MA6
SL-SFXCB
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
23
20
SL-SFXCB20-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB20-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
26
24
SL-SFXCB20A-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB20A-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
26
24
SL-SFXCB22-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB22-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
28
25
SL-SFXCB22A-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB22A-4-F15-G5-MA6
SL-SFXCB
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
28
25
SL-SFXCB25-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB25-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
31
27
SL-SFXCB25A-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB25A-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
31
27
SL-SFXCB30-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB30-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
36
32
SL-SFXCB30A-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB30A-4-F20-G5-MA8
SL-SFXCB
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성