피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SHHSA - Supporters for Guide Shafts-Flange Type
SAMLO
guide shafts and supporters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/guide_shafts_and_supporters/shhsa.prj},{NB=SHHSA-16},{TYPECODE=SHHSA},{D=16},{W=50},{T=16},{T0=8},{G=28},{H=31},{L=40},{D0=5.5},{M=M4},{MASS=27},{CATALOG=shhsa.jpg},{MX=4},{ML=20},{T1=5.800},{R1=5.000},{T2=1.600},{T3=12.000},{T4=17.000},{T5=2.400},{T6=5.340},{T7=10},{T8=1.500},{PPATH=shhsa/assmblies/shhsa_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T0
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
M
screws
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
T7
ⁿ/ₐ
T8
ⁿ/ₐ
SHHSA-8
SHHSA
8
43
10
5
20
24
32
5.5
M4
13
8
1.500
SHHSA-10
SHHSA
10
43
10
5
20
24
32
5.5
M4
13
8
1.500
SHHSA-12
SHHSA
12
47
13
7
25
28
36
5.5
M4
20
8
1.500
SHHSA-13
SHHSA
13
47
13
7
25
28
36
5.5
M4
20
8
1.500
SHHSA-16
SHHSA
16
50
16
8
28
31
40
5.5
M4
27
10
1.500
SHHSA-20
SHHSA
20
60
20
8
34
37
48
7.0
M5
40
15
2.000
SHHSA-25
SHHSA
25
70
25
10
40
42
56
7.0
M5
60
15
2.000
SHHSA-30
SHHSA
30
80
30
12
46
50
64
9.0
M6
110
16
2.000
SHHSA-35
SHHSA
35
92
35
14
50
58
72
12.0
M8
380
21
2.000
SHHSA-40
SHHSA
40
102
40
16
56
67
80
12.0
M10
510
21
2.000
SHHSA-50
SHHSA
50
122
50
19
70
83
96
14.0
M12
890
24
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-WB-GWFL-AL - Flange Shaft Block GWFL universal use
MÄDLER
26.04.2024
PWG-plus - 2-Finger Angular Gripper - Universal gripper
SCHUNK
29.12.2022
AUSL - Tension Springs-Extra Light Load Type
SAMLO
24.03.2023
MAE-KB-ST-F - Linear Bearings KB-ST-F with round flange, Short Design
MÄDLER
10.04.2024
NKBK - Square Flange Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
C-SHFMQ - Economy Shaft Supports - Flanged Slit (Precision Cast) Standard T...
Misumi
12.09.2022
KRBR/KRBRL - Open Case Linear Bushings with Holders-Standard Type
SAMLO
23.03.2023
KCMK/KCMKL - Flanged Linear Bushings-Square Flange Type
SAMLO
23.03.2023
JGP - 2-finger parallel gripper - Universal gripper
SCHUNK
29.06.2023
SHDF/SHDK/SHDH - Shaft Supports-Slit
SAMLO
25.10.2023
MAE-STLGE-BK-VN - Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, nickel-pla...
MÄDLER
26.04.2024
SHF - Shaft support
YTP
11.05.2022
KCMF/KCMFL - Flanged Linear Bushings-Round Flange Type
SAMLO
24.03.2023
KDMF/KDMFL - Pilot Flanged Linear Bushings-Round Flange Type
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성