您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SFYT, PSFYT - 退火导向轴 一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfyt.prj},{NB=SFYT13-50-N4-T10},{ST=1},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{N=4},{N1=4,5,6,8},{L=50},{LMAX=1000},{T=10},{C=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
C
[mm]
SFYT6-50-N3-T10
SFYT6-50-N3-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
6
-0.004/-0.012
0.5
SFYT8-50-N3-T10
SFYT8-50-N3-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
8
-0.005/-0.014
0.5
SFYT10-50-N3-T10
SFYT10-50-N3-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
10
-0.005/-0.014
0.5
SFYT12-50-N4-T10
SFYT12-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
12
-0.006/-0.017
0.5
SFYT13-50-N4-T10
SFYT13-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
13
-0.006/-0.017
0.5
SFYT15-50-N4-T10
SFYT15-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
15
-0.006/-0.017
0.5
SFYT16-50-N4-T10
SFYT16-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
16
-0.006/-0.017
0.5
SFYT18-50-N4-T10
SFYT18-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
18
-0.006/-0.017
0.5
SFYT20-50-N4-T10
SFYT20-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
20
-0.007/-0.020
1.0
SFYT25-50-N4-T10
SFYT25-50-N4-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
25
-0.007/-0.020
1.0
SFYT30-50-N6-T10
SFYT30-50-N6-T10
SUJ2
高频淬火 58HRC-
30
-0.007/-0.020
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SFYN, PSFYN - 退火导向轴 一端外螺纹型
Misumi
21.04.2022
SFDT, SSFDT, PSFDT, RSFDT, RSSFDT, PSGDT, PSSGDT, SFDG, SSFDG, PSFDG, RSFDG...
Misumi
27.05.2023
BSX1202, BSX1205, BSS1205, BSS1210, BSSE1205, BSSE1210 - 精密滚珠丝杠-轴径12,螺距4.5....
Misumi
30.06.2021
C-BSST3205, C-BSSTK3205, C-BSSC3205, C-BSSCK3205 - 压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 - 轴径32 导程5 ...
Misumi
21.04.2022
C-BRW#-SET - 支座组件 圆型 -标准型- 组件
Misumi
28.04.2022
BSWE, BSWEM, BSWER - 支座组件固定侧-方形-经济型
Misumi
02.06.2021
BSSR3210, BSRR3210, BSSZ3210, BSSRK3210, BSRRK3210, BSSZK3210, BSSR3232, BS...
Misumi
08.06.2021
BSS2505, BRS2505, BSSK2505, BRSK2505 - 精密滚珠丝杠 轴径25、螺距5
Misumi
30.06.2021
BNFB, BNFM, BNFR, BNFA - 滚珠丝杠螺帽支架-H尺寸选择型
Misumi
29.05.2023
SFHN, SSFHN, PSFHN, PSSFHN, RSFHN, RSSFHN, PSGHN - 导向轴 一端外螺纹带通孔型
Misumi
27.05.2023
SFBN, SSFBN, RSFBN, RSSFBN, PSFBN, PSSFBN, PSGBN, PSSGBN, SFBK, SSFBK, PSFB...
Misumi
27.05.2023
BUSC - 丝杠支座组件用精密调整环
Misumi
30.06.2021
C-BSFW - 支座组件 固定侧·方型 -标准 狭小间距型-
Misumi
28.04.2022
VFPG, VSFPG, VPFPG, VPSFPG, VRPG, VSRPG, VPSFPGG - 精密型导向轴 一端台阶内螺纹带扳手槽型
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表