피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 471 - FN 542 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 471
stainless 1.4122
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_471/rfs/din_471_1_rfs.prj},{NB=SFS FN 542 302644 Sicherungsring DIN 471 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 20x1.2},{ARTNR=302644},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei 1.4122},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=542},{D1=20.000},{S=1.200},{D3=18.500},{A=4.000},{B=2.600},{D5=2.000},{D2=19.000},{M=1.300},{T=0.500},{N=1.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
D3
Ring inner diameter, un-tense
[mm]
A
Distance
[mm]
B
Web thickness
[mm]
D5
Hole diameter
[mm]
D2
Diameter keyseat
[mm]
M
Groove width
[mm]
T
Slot depth
[mm]
N
Shaft projection
[mm]
D4
Diameter of fitting
[mm]
SFS FN 542 152493 Sicheru...
152493
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
3.000
0.400
2.700
1.900
0.800
0.800
2.800
0.500
0.100
0.300
6.990
SFS FN 542 279031 Sicheru...
279031
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
4.000
0.400
3.700
2.200
0.900
1.000
3.800
0.500
0.100
0.300
8.620
SFS FN 542 279032 Sicheru...
279032
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
5.000
0.600
4.700
2.500
1.100
1.000
4.800
0.700
0.100
0.300
10.250
SFS FN 542 302634 Sicheru...
302634
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
6.000
0.700
5.600
2.700
1.300
1.150
5.700
0.800
0.150
0.500
11.670
SFS FN 542 279033 Sicheru...
279033
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
6.000
0.700
5.600
2.700
1.300
1.150
5.700
0.800
0.150
0.500
11.670
SFS FN 542 302635 Sicheru...
302635
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
7.000
0.800
6.500
3.100
1.400
1.200
6.700
0.900
0.150
0.500
13.510
SFS FN 542 279034 Sicheru...
279034
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
7.000
0.800
6.500
3.100
1.400
1.200
6.700
0.900
0.150
0.500
13.510
SFS FN 542 114920 Sicheru...
114920
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
8.000
0.800
7.400
3.200
1.500
1.200
7.600
0.900
0.200
0.600
14.720
SFS FN 542 302636 Sicheru...
302636
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
8.000
0.800
7.400
3.200
1.500
1.200
7.600
0.900
0.200
0.600
14.720
SFS FN 542 152495 Sicheru...
152495
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
9.000
1.000
8.400
3.300
1.700
1.200
8.600
1.100
0.200
0.600
15.930
SFS FN 542 279035 Sicheru...
279035
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
10.000
1.000
9.300
3.300
1.800
1.500
9.600
1.100
0.200
0.600
16.930
SFS FN 542 302637 Sicheru...
302637
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
10.000
1.500
9.300
3.300
1.800
1.500
9.600
1.100
0.200
0.600
16.930
SFS FN 542 279036 Sicheru...
279036
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
11.000
1.000
10.200
3.300
1.800
1.500
10.500
1.100
0.250
0.800
17.930
SFS FN 542 302638 Sicheru...
302638
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
11.000
1.500
10.200
3.300
1.800
1.500
10.500
1.100
0.250
0.800
17.930
SFS FN 542 279037 Sicheru...
279037
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
12.000
1.000
11.000
3.300
1.800
1.700
11.500
1.100
0.250
0.800
18.930
SFS FN 542 302639 Sicheru...
302639
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
12.000
1.500
11.000
3.300
1.800
1.700
11.500
1.100
0.250
0.800
18.930
SFS FN 542 152496 Sicheru...
152496
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
13.000
1.000
11.900
3.400
2.000
1.700
12.400
1.100
0.300
0.900
20.140
SFS FN 542 279038 Sicheru...
279038
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
14.000
1.000
12.900
3.500
2.100
1.700
13.400
1.100
0.300
0.900
21.350
SFS FN 542 302640 Sicheru...
302640
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
14.000
1.500
12.900
3.500
2.100
1.700
13.400
1.100
0.300
0.900
21.350
SFS FN 542 279039 Sicheru...
279039
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
15.000
1.000
13.800
3.600
2.200
1.700
14.300
1.100
0.350
1.100
22.560
SFS FN 542 302641 Sicheru...
302641
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
15.000
1.500
13.800
4.800
2.400
2.000
14.300
1.600
0.350
1.100
25.080
SFS FN 542 114930 Sicheru...
114930
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
200
542
16.000
1.500
14.700
5.000
2.500
2.000
15.200
1.600
0.400
1.200
26.500
SFS FN 542 302642 Sicheru...
302642
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
16.000
1.500
14.700
5.000
2.500
2.000
15.200
1.600
0.400
1.200
26.500
SFS FN 542 145445 Sicheru...
145445
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
542
17.000
1.000
15.700
3.800
2.300
1.700
16.200
1.100
0.400
1.200
24.980
SFS FN 542 302643 Sicheru...
302643
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
50
542
18.000
1.200
16.500
3.900
2.400
2.000
17.000
1.300
0.500
1.500
26.190
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 472 - FN 543 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380 - FN 202 - rostfrei A2 - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 7 (ISO 2338) - FN 213 - rostfrei A1 - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 471-SR-RF - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material stainless steel...
MÄDLER
26.04.2024
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 1185 - brüniert - Washers, product grade A, up to...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
17.06.2021
PVC/PVDF - Flowmeter Type M335
Frank
08.02.2022
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 323 - Polyamid 6.6, weiss - Threaded control rods
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 1587 - FN 171 - Messing, vernickelt - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성