피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_bl_fn531.prj},{NB=SFS FN 531 112009 Scheibe DIN 125-1 Stahl blank A13},{ARTNR=112009},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=531},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=24.000},{H=2.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 531 111936 Scheibe...
111936
Stahl
blank
200
531
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 531 111937 Scheibe...
111937
Stahl
blank
2000
531
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 531 111949 Scheibe...
111949
Stahl
blank
200
531
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 531 111950 Scheibe...
111950
Stahl
blank
2000
531
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 531 111966 Scheibe...
111966
Stahl
blank
1000
531
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 531 111964 Scheibe...
111964
Stahl
blank
200
531
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 531 111976 Scheibe...
111976
Stahl
blank
200
531
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 531 111977 Scheibe...
111977
Stahl
blank
1000
531
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 531 111983 Scheibe...
111983
Stahl
blank
200
531
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 531 111984 Scheibe...
111984
Stahl
blank
1000
531
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 531 111997 Scheibe...
111997
Stahl
blank
100
531
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 531 111998 Scheibe...
111998
Stahl
blank
1000
531
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 531 112009 Scheibe...
112009
Stahl
blank
100
531
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 531 112010 Scheibe...
112010
Stahl
blank
500
531
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 531 112021 Scheibe...
112021
Stahl
blank
100
531
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 531 307822 Scheibe...
307822
Stahl
blank
500
531
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 531 112026 Scheibe...
112026
Stahl
blank
100
531
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 531 112027 Scheibe...
112027
Stahl
blank
500
531
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 531 112042 Scheibe...
112042
Stahl
blank
100
531
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 531 112043 Scheibe...
112043
Stahl
blank
200
531
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 531 335318 Scheibe...
335318
Stahl
blank
200
531
22.000
23.000
39.000
3.000
SFS FN 531 112056 Scheibe...
112056
Stahl
blank
200
531
24.000
25.000
44.000
4.000
SFS FN 531 335319 Scheibe...
335319
Stahl
blank
100
531
27.000
28.000
50.000
4.000
SFS FN 531 112073 Scheibe...
112073
Stahl
blank
100
531
30.000
31.000
56.000
4.000
SFS FN 531 335320 Scheibe...
335320
Stahl
blank
100
531
33.000
34.000
60.000
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성