피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_a2k_fn503.prj},{NB=SFS FN 503 111999 Scheibe DIN 125-1 Stahl verzinkt blau A10.5},{ARTNR=111999},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=503},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=20.000},{H=2.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 503 285403 Scheibe...
285403
Stahl
verzinkt blau
2000
503
1.600
1.700
4.000
0.300
SFS FN 503 111931 Scheibe...
111931
Stahl
verzinkt blau
200
503
2.000
2.200
5.000
0.300
SFS FN 503 285405 Scheibe...
285405
Stahl
verzinkt blau
2000
503
2.000
2.200
5.000
0.300
SFS FN 503 153043 Scheibe...
153043
Stahl
verzinkt blau
2000
503
2.300
2.500
6.000
0.500
SFS FN 503 112065 Scheibe...
112065
Stahl
verzinkt blau
200
503
2.500
2.700
6.000
0.500
SFS FN 503 112066 Scheibe...
112066
Stahl
verzinkt blau
2000
503
2.500
2.700
6.000
0.500
SFS FN 503 285406 Scheibe...
285406
Stahl
verzinkt blau
2000
503
2.600
2.800
7.000
0.500
SFS FN 503 111938 Scheibe...
111938
Stahl
verzinkt blau
200
503
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 503 285407 Scheibe...
285407
Stahl
verzinkt blau
2000
503
3.000
3.200
7.000
0.500
SFS FN 503 112081 Scheibe...
112081
Stahl
verzinkt blau
200
503
3.500
3.700
8.000
0.500
SFS FN 503 112083 Scheibe...
112083
Stahl
verzinkt blau
2000
503
3.500
3.700
8.000
0.500
SFS FN 503 111952 Scheibe...
111952
Stahl
verzinkt blau
200
503
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 503 111955 Scheibe...
111955
Stahl
verzinkt blau
1000
503
4.000
4.300
9.000
0.800
SFS FN 503 111967 Scheibe...
111967
Stahl
verzinkt blau
200
503
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 503 111969 Scheibe...
111969
Stahl
verzinkt blau
1000
503
5.000
5.300
10.000
1.000
SFS FN 503 106370 Scheibe...
106370
Stahl
verzinkt blau
200
503
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 503 106373 Scheibe...
106373
Stahl
verzinkt blau
1000
503
6.000
6.400
12.000
1.600
SFS FN 503 111981 Scheibe...
111981
Stahl
verzinkt blau
200
503
7.000
7.400
14.000
1.600
SFS FN 503 111982 Scheibe...
111982
Stahl
verzinkt blau
1000
503
7.000
7.400
14.000
1.600
SFS FN 503 111985 Scheibe...
111985
Stahl
verzinkt blau
200
503
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 503 111988 Scheibe...
111988
Stahl
verzinkt blau
1000
503
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 503 111999 Scheibe...
111999
Stahl
verzinkt blau
100
503
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 503 112002 Scheibe...
112002
Stahl
verzinkt blau
1000
503
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 503 112012 Scheibe...
112012
Stahl
verzinkt blau
100
503
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 503 112015 Scheibe...
112015
Stahl
verzinkt blau
500
503
12.000
13.000
24.000
2.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 985 (ISO 10511) - FN 175 - 6/8, verzinkt blau - Prevailing torque type ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 127 A - FN 643 - verzinkt blau - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 B (ISO 7090) - FN 511 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성