피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 14586 C - FN 1980 - rostfrei A2 - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
ISO 14586 C
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/iso_14586_c/rs/iso_14586_c_a2_fn1980.prj},{NB=SFS FN 1980 293032 Blechschraube ISO 14586 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST3.9x25-C},{ARTNR=293032},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1980},{ST=ST3.9},{D=3.900},{D3=2.920},{P=1.300},{L=25.000},{A1=1.300},{DK=8.800},{DK1=7.800},{K=2.475},{R=1.500},{Y=3.500},{NR=15},{A=3.350},{T=1.400},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
ST
Thread size
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Thread rudiment
[mm]
DK
Head diameter theor. max.
[mm]
DK1
Head diameter effective max.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Undercut radius
[mm]
Y
Help dimensions
[mm]
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
TORX-Aussenmass
[mm]
T
Torx depth
[mm]
SFS FN 1980 293049 Blechs...
293049
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST2.9
2.900
2.180
1.100
6.500
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 1980 293048 Blechs...
293048
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST2.9
2.900
2.180
1.100
9.500
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 1980 293047 Blechs...
293047
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST2.9
2.900
2.180
1.100
13.000
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 1980 293046 Blechs...
293046
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST2.9
2.900
2.180
1.100
16.000
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 1980 293045 Blechs...
293045
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST2.9
2.900
2.180
1.100
19.000
1.100
6.300
5.500
1.700
1.200
2.600
10
2.800
0.910
SFS FN 1980 293042 Blechs...
293042
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.5
3.500
2.640
1.300
13.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 1980 293041 Blechs...
293041
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.5
3.500
2.640
1.300
16.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 1980 293040 Blechs...
293040
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.5
3.500
2.640
1.300
19.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 1980 293039 Blechs...
293039
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.5
3.500
2.640
1.300
22.000
1.300
8.200
7.300
2.350
1.400
3.200
15
3.350
1.300
SFS FN 1980 293036 Blechs...
293036
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
13.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293035 Blechs...
293035
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
16.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293034 Blechs...
293034
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
19.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293033 Blechs...
293033
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
22.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293032 Blechs...
293032
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
25.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293031 Blechs...
293031
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST3.9
3.900
2.920
1.300
32.000
1.300
8.800
7.800
2.475
1.500
3.500
15
3.350
1.400
SFS FN 1980 293030 Blechs...
293030
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
13.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293029 Blechs...
293029
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
16.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293028 Blechs...
293028
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
19.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293027 Blechs...
293027
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
22.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293026 Blechs...
293026
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
25.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293025 Blechs...
293025
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
32.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293024 Blechs...
293024
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
1980
ST4.2
4.200
3.100
1.400
38.000
1.400
9.400
8.400
2.600
1.600
3.700
20
3.950
1.580
SFS FN 1980 293023 Blechs...
293023
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.8
4.800
3.580
1.600
13.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 1980 293022 Blechs...
293022
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.8
4.800
3.580
1.600
16.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
SFS FN 1980 293021 Blechs...
293021
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1980
ST4.8
4.800
3.580
1.600
19.000
1.600
10.400
9.300
2.800
2.000
4.300
25
4.500
1.780
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 15856 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head tapping screws...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7504 O-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
BN 48757 - Pozi flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zin...
Bossard Inch
29.11.2018
ISO 7050 C-Z (DIN 7982 C) - FN 366 - verzinkt blau - Cross recessed counter...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 11255 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat head countersunk tapping screws...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20149 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head double neck ch...
Bossard Catalog
26.01.2023
Facade screw, partial thread, raised countersunk head, T-STAR plus, CUT poi...
SPAX
23.02.2023
3342 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf gvz FBS II-SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3352 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf Stahl gvz FBS II 6 SK
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성