피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1256 - AMECOIL SR Gewindeeinsätze Standard rostfrei
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_1256.prj},{NB=SFS 137981},{ARTNR=137981},{FN=FN1256},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=1372076},{MKT=AME SR GewEins A2,M8x1D(8),100},{LTEXT1=AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard},{LTEXT2=rostfrei 18/8, Regelgewinde},{LTEXT4=M 8x1D (8)},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=1256},{GEW=M8},{D1=M8},{D=8.000},{D1X=6.647},{P=1.250},{L=8.00},{L1N=1d},{L1=8.000},{AZW=4.700},{DAMIN=9.850},{DA=10.100},{D2=8.400},{L3=14.200},{GW=EG M8},{L4=8.000},{L2=6.750},{L6=6.200},{L5=0.3 bis 0.9},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
SFS 137945
137945
FN1256
F4
AMECOIL
0125045025SR
AME SR GewEins Std A2,M2,...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 2.5x1D (2.5)
M2.5
2.50
SFS 137946
137946
FN1256
F4
AMECOIL
0125045375SR
AME SR GewEins Std A2,M2,...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 2.5x1.5D (3.75)
M2.5
3.75
SFS 137947
137947
FN1256
F4
AMECOIL
1808680
AME SR GewEins A2,M3x1D(3...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 3x1D (3)
M3
3.00
SFS 137950
137950
FN1256
F4
AMECOIL
1808699
AME SR GewEins A2,M3x1,5D...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 3x1.5D (4.5)
M3
4.50
SFS 137952
137952
FN1256
F4
AMECOIL
1811886
AME SR GewEins A2,M3x2D(6...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 3x2D (6)
M3
6.00
SFS 137954
137954
FN1256
F4
AMECOIL
1811894
AME SR GewEins A2,M4x1D(4...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 4x1D (4)
M4
4.00
SFS 137957
137957
FN1256
F4
AMECOIL
1371991
AME SR GewEins A2,M4x1,5D...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 4x1.5D (6)
M4
6.00
SFS 137959
137959
FN1256
F4
AMECOIL
1811908
AME SR GewEins A2,M4x2D(8...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 4x2D (8)
M4
8.00
SFS 137962
137962
FN1256
F4
AMECOIL
1372009
AME SR GewEins A2,M5x1D(5...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 5x1D (5)
M5
5.00
SFS 137964
137964
FN1256
F4
AMECOIL
1372017
AME SR GewEins A2,M5x1,5D...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 5x1.5D (7.5)
M5
7.50
SFS 137967
137967
FN1256
F4
AMECOIL
1372025
AME SR GewEins A2,M5x2D(1...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 5x2D (10)
M5
10.00
SFS 137971
137971
FN1256
F4
AMECOIL
1372033
AME SR GewEins A2,M6x1D(6...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 6x1D (6)
M6
6.00
SFS 137973
137973
FN1256
F4
AMECOIL
1372041
AME SR GewEins A2,M6x1,5D...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 6x1.5D (9)
M6
9.00
SFS 137976
137976
FN1256
F4
AMECOIL
1372068
AME SR GewEins A2,M6x2D(1...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 6x2D (12)
M6
12.00
SFS 137981
137981
FN1256
F4
AMECOIL
1372076
AME SR GewEins A2,M8x1D(8...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 8x1D (8)
M8
8.00
SFS 137984
137984
FN1256
F4
AMECOIL
1372084
AME SR GewEins A2,M8x1,5D...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 8x1.5D (12)
M8
12.00
SFS 137987
137987
FN1256
F4
AMECOIL
1372092
AME SR GewEins A2,M8x2D(1...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 8x2D (16)
M8
16.00
SFS 137995
137995
FN1256
F4
AMECOIL
1372114
AME SR GewEins A2,M10x1D(...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 10x1D (10)
M10
10.00
SFS 137997
137997
FN1256
F4
AMECOIL
1372130
AME SR GewEins A2,M10x1,5...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 10x1.5D (15)
M10
15.00
SFS 138000
138000
FN1256
F4
AMECOIL
1124854
AME SR GewEins A2,M10x2D(...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 10x2D (20)
M10
20.00
SFS 138003
138003
FN1256
F4
AMECOIL
1376780
AME SR GewEins A2,M12x1D(...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 12x1D (12)
M12x1
12.00
SFS 138005
138005
FN1256
F4
AMECOIL
1376799
AME SR GewEins A2,M12x1,5...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 12x1.5D (18)
M12x1.5
18.00
SFS 138008
138008
FN1256
F4
AMECOIL
1376802
AME SR GewEins A2,M12x2D(...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 12x2D (24)
M12
24.00
SFS 138015
138015
FN1256
F4
AMECOIL
1376829
AME SR GewEins A2,M14x1,5...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 14x1.5D (21)
M14x1.5
21.00
SFS 138020
138020
FN1256
F4
AMECOIL
1376837
AME SR GewEins A2,M16x1D(...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8, Regelgewin...
M 16x1D (16)
M16
16.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성