피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wichmann
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wichmann
SoniFoam cable box - rectangular
Wichmann
Cable boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wichmann/kabelboxen/soni_foam.prj},{NB=SF090240(400_1_1)},{ARTNR=SF090240},{HA=90},{BA=240},{T=270},{HI=56},{BI=210},{HR=130},{BR1=280},{GTIN=4251636702431},{EB=100},{EF008489=90},{EF008488=240},{EF005457=270},{EF006588=56},{EF006466=210},{CHAPTER=1.000},{FIRMA=Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG},{DESCSHORT=SoniFoam Kabelbox 90x240x270 mm (HxBxT) Erhohter Schallschutz fur Wand und Decke},{ZUORDNUNGK=SoniFoam Kabelbox rechteckig},{ZEICHNUNG=WD90 ohne Rillen},{EINBAUORTW=Wand},{EINBAUORTD=Decke},{ANWENDUNGSGEB=Leichte Trennwände ab 100 mm Dicke. Massivwände aus Mauerwerk, Beton und Porenbeton ab 100 mm Dicke. Betondecken, Stahlbetondecken und Porenbetondecken ab 150 mm Dicke.},{EINBAUORT=1},{LODLEVEL=400},{COVER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
Manufacturer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part ID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Description short text
ⁿ/ₐ
ANWENDUNGSGEB
Application areas
ⁿ/ₐ
FK
Fire resistance duration
ⁿ/ₐ
EA
Installation type
ⁿ/ₐ
HA
Height of the cable box (external dimensions) (HA)
[mm]
BA
Width of the cable box (external dimension) (BA)
[mm]
T
Overall depth (T)
[mm]
HI
Height of the usable opening (internal dimensions) (HI)
[mm]
BI
Width of the usable opening (internal dimension) (BI)
[mm]
FR
Shape of the shell opening
ⁿ/ₐ
HR
Height of the shell opening (HR)
[mm]
BR1
Width of the shell opening (BR)
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
EB
Effective occupancy
[%]
SS
Sound insulation
ⁿ/ₐ
VAZI
Required distance between installations
ⁿ/ₐ
GL
Total conductor cross-section
ⁿ/ₐ
K
Cables
[mm]
KB
Bundle of cables
[mm]
LO
Conduits
ⁿ/ₐ
LOB
Conduit bundling
ⁿ/ₐ
HL
Waveguides
[mm]
KHL
Coaxial waveguide
[mm]
BRS
Bundle pipe systems
[mm]
AT
Core lines
[mm]
BR
Flammable pipes
ⁿ/ₐ
NR
Non-combustible pipes
ⁿ/ₐ
RI
Pipes with insulation
ⁿ/ₐ
AUS
Deviations and special solutions
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Description long text
ⁿ/ₐ
TENDER
Tender text
ⁿ/ₐ
ETIM8
Class ETIM-8.0
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF008489
External height
[mm]
EF008488
Outer width
[mm]
EF005457
Depth
[mm]
EF006588
Internal height
[mm]
EF006466
Internal width
[mm]
EF008141
Accessories required
ⁿ/ₐ
EFDE0021
Fire resistance class according to DIN 4102-2
ⁿ/ₐ
SF060090
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060090
SoniFoam cable box 60x90x...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
90
270
33
60
rectangular
100
130
4251636702103
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
90
270
33
60
No
F90
SF060120
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060120
SoniFoam cable box 60x120...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
120
270
33
90
rectangular
100
160
4251636702110
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
120
270
33
90
No
F90
SF060160
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060160
SoniFoam cable box 60x160...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
160
270
33
130
rectangular
100
200
4251636702127
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
160
270
33
130
No
F90
SF060180
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060180
SoniFoam cable box 60x180...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
180
270
33
150
rectangular
100
220
4251636702134
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
180
270
33
150
No
F90
SF060200
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060200
SoniFoam cable box 60x200...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
200
270
33
170
rectangular
100
240
4251636702141
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
200
270
33
170
No
F90
SF060240
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060240
SoniFoam cable box 60x240...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
240
270
33
210
rectangular
100
280
4251636702158
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
240
270
33
210
No
F90
SF060280
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060280
SoniFoam cable box 60x280...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
280
270
33
250
rectangular
100
320
4251636702165
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
280
270
33
250
No
F90
SF060335
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060335
SoniFoam cable box 60x335...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
335
270
33
305
rectangular
100
375
4251636702172
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
335
270
33
305
No
F90
SF060380
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060380
SoniFoam cable box 60x380...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
380
270
33
350
rectangular
100
420
4251636702189
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
380
270
33
350
No
F90
SF060435
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060435
SoniFoam cable box 60x435...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
435
270
33
405
rectangular
100
475
4251636702196
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
435
270
33
405
No
F90
SF060480
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060480
SoniFoam cable box 60x480...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
480
270
33
450
rectangular
100
520
4251636702202
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
480
270
33
450
No
F90
SF060535
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060535
SoniFoam cable box 60x535...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
535
270
33
505
rectangular
100
575
4251636702219
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
535
270
33
505
No
F90
SF060580
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060580
SoniFoam cable box 60x580...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
580
270
33
550
rectangular
100
620
4251636702226
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
580
270
33
550
No
F90
SF060640
Wichmann Brandschutzsyste...
SF060640
SoniFoam cable box 60x640...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
60
640
270
33
610
rectangular
100
680
4251636702233
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
60
640
270
33
610
No
F90
SF080090
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080090
SoniFoam cable box 80x90x...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
90
270
50
60
rectangular
120
130
4251636702240
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
90
270
50
60
No
F90
SF080120
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080120
SoniFoam cable box 80x120...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
120
270
50
90
rectangular
120
160
4251636702257
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
120
270
50
90
No
F90
SF080160
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080160
SoniFoam cable box 80x160...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
160
270
50
130
rectangular
120
200
4251636702264
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
160
270
50
130
No
F90
SF080180
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080180
SoniFoam cable box 80x180...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
180
270
50
150
rectangular
120
220
4251636702271
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
180
270
50
150
No
F90
SF080200
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080200
SoniFoam cable box 80x200...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
200
270
50
170
rectangular
120
240
4251636702288
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
200
270
50
170
No
F90
SF080240
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080240
SoniFoam cable box 80x240...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
240
270
50
210
rectangular
120
280
4251636702295
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
240
270
50
210
No
F90
SF080280
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080280
SoniFoam cable box 80x280...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
280
270
50
250
rectangular
120
320
4251636702301
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
280
270
50
250
No
F90
SF080335
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080335
SoniFoam cable box 80x335...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
335
270
50
305
rectangular
120
375
4251636702318
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
335
270
50
305
No
F90
SF080380
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080380
SoniFoam cable box 80x380...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
380
270
50
350
rectangular
120
420
4251636702325
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
380
270
50
350
No
F90
SF080435
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080435
SoniFoam cable box 80x435...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
435
270
50
405
rectangular
120
475
4251636702332
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
435
270
50
405
No
F90
SF080480
Wichmann Brandschutzsyste...
SF080480
SoniFoam cable box 80x480...
Lightweight partitions fr...
90 minutes
Mortar / Plaster
80
480
270
50
450
rectangular
120
520
4251636702349
100
increased noise protectio...
No
unlimited
all sheathed cables up to...
up to Ø 100
up to Ø 63 mm according t...
Yes
up to 68x41
up to Ø 60
up to Ø 50
up to Ø 24
on request
on request
on request
on request
Galvanized sheet steel ho...
SoniFoam cable box "Syste...
Kabelabschottungen SoniFo...
EC000210, Fire protection...
Cable box
Quadrangular
80
480
270
50
450
No
F90
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Aluform Gehäuse - Product group 04
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
WM - Carbon Steel - Wallmount Enclosure
Rittal
29.05.2024
Cable Tray Straight Section - Perforated & Solid Cable Tray - Northern Asia
Eaton B-Line
17.10.2023
Pan Tray Straight Section - Perforated & Non-Perforated Pan Cable Tray
Eaton B-Line
17.10.2023
PLMB - Laser Marker BOX
Misumi
24.11.2022
MODEM BLOCK_BPZ:500-699355
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
04.05.2023
LED-Master PM4
GESSLER
22.03.2023
Starlight S4
GESSLER
17.03.2023
LED-Spot LQ6
GESSLER
17.03.2023
LED-Spot LF6
GESSLER
17.03.2023
Primus PQ5
GESSLER
17.03.2023
LED-Master LM1
GESSLER
22.03.2023
Runner profile for installing on top panel - Runner profile for installing ...
Hettich
30.05.2024
Runner profile for 1 / 2 / 3-door cabinets - Runner profile for 1 / 2 / 3-d...
Hettich
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성