카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Series SA1-MC - Industrial shock absorber
Aventics
Rodless cylinders
Rodless cylinders
Accessories
Industrial shock absorber for RTC-SB
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/rodless_cylinders/rodless_cylinders/accessories/industrial_shock_abs_rtc_sb/sa1_mc_1.prj},{NB=R412010288(0_22.2)},{IDNR=},{CNSORDERNO=R412010288},{TYP=SA1-MC},{A=M10x1},{NDM=10.000},{PT=1.000},{MEAS=10},{STROKE=8},{EM=1.3 / 5.3},{RSF=3.6 / 8},{MEAH=24000},{IS=1.9 / 3.9},{M=Lock nut},{FIG=Fig. 3},{POS=0.0},{POS2=22.2},{B=3.0},{C=8.4},{DD=4.5},{E=3},{F=2.5},{G=3},{H=8},{K=14.5},{L=44.5},{R=6.5},{SW1=3.0},{SW2=13},{P=0},{T=0.0},{W=2},{X=0},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
A
Mounting thread
ⁿ/ₐ
MEAS
Max. energy absorption/stroke
[Nm]
STROKE
Stroke
[mm]
EM
Effective mass min./max.
[kg]
RSF
Return spring force min./max.
[N]
MEAH
Max. energy absorption/hour
[Nm]
IS
Impact speed min./max.
[m/s]
M
Mounting
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
DD
Length
[mm]
E
Width
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
H
Length
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
P
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
W
Angle
[°]
X
Width
[mm]
R412010284
R412010284
SA1-MC
M6x0.5
1
5
0.8 / 2.8
2 / 5
3000
0.9 / 1.6
-
2.0
5.0
4.0
3
2.0
2
5
10.0
27.0
5.0
4.0
8
0
0.0
2
2
R412010285
R412010285
SA1-MC
M6x0.5
1
5
1.5 / 4
2 / 5
3000
0.7 / 1.2
Lock nut
2.0
5.0
4.0
3
2.0
2
5
10.0
27.0
5.0
4.0
8
0
0.0
2
2
R412010286
R412010286
SA1-MC
M8x1
1.5
5
0.5 / 4
2 / 5
4000
0.9 / 2.5
Lock nut
2.3
6.5
6.0
3
2.5
3
5
11.5
30.0
6.5
5.5
11
0
0.0
3
3
R412010287
R412010287
SA1-MC
M8x1
1.5
5
0.8 / 6
2 / 5
4000
0.7 / 1.9
Lock nut
2.3
6.5
6.0
3
2.5
3
5
11.5
30.0
6.5
5.5
11
0
0.0
3
3
R412010288
R412010288
SA1-MC
M10x1
10
8
1.3 / 5.3
3.6 / 8
24000
1.9 / 3.9
Lock nut
3.0
8.4
4.5
3
2.5
3
8
14.5
44.5
6.5
3.0
13
0
0.0
2
0
R412010289
R412010289
SA1-MC
M10x1
10
8
4.3 / 20
3.6 / 8
24000
1 / 2.2
Lock nut
3.0
8.4
4.5
3
2.5
3
8
14.5
44.5
6.5
3.0
13
0
0.0
2
0
R412010290
R412010290
SA1-MC
M10x1
10
8
16.5 / 47
3.6 / 8
24000
0.7 / 1.1
Lock nut
3.0
8.4
4.5
3
2.5
3
8
14.5
44.5
6.5
3.0
13
0
0.0
2
0
R412010291
R412010291
SA1-MC
M12x1
14
10
0.5 / 1.8
3.5 / 7
30000
3.5 / 5
Lock nut
4.0
10.0
6.0
4
2.5
4
10
18.5
52.0
8.5
0.0
14
1
0.6
2
0
R412010292
R412010292
SA1-MC
M12x1
14
10
1.5 / 7.7
3.5 / 7
30000
1.9 / 4.3
Lock nut
4.0
10.0
6.0
4
2.5
4
10
18.5
52.0
8.5
0.0
14
1
0.6
2
0
R412010293
R412010293
SA1-MC
M12x1
14
10
5 / 57
3.5 / 7
30000
0.7 / 2.4
Lock nut
4.0
10.0
6.0
4
2.5
4
10
18.5
52.0
8.5
0.0
14
1
0.6
2
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성