피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_965_v2.prj},{NB=Senkschraube DIN ≈965 M5x8 51305.050.008(High)},{CNSORDERNO=51305.050.008},{D=5.000},{L=8},{PACKAGING=MIN},{VARIANT=MIN},{FABNETWEIGHT=1.450},{D3=4.019},{P=0.800},{B=3.900},{B2=25.000},{A1=1.600},{DK=9.20},{K=2.500},{R=0.500},{X=1.75},{NR=25},{A=4.50},{T=1.91},{NRP=MIN},{M=MIN},{NENNID=M5x8},{ERPPDMNUMBER=51305.050.008},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈965},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTION=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{GRADE=A2},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{SURFACETREATMEN=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COLOR=},{COMPARABLESTAND=ISO≈14581;NF≈E25-119-1},{ADDITIONALINFO=Metric},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494281409},{INTRASTCODE=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Nennlänge
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic Material
ⁿ/ₐ
SURFACETREATMEN
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head Shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving Feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett Weight
[kg]
COMPARABLESTAND
Comparable Standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN Code
ⁿ/ₐ
INTRASTCODE
Intrast Code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Thread length
ⁿ/ₐ
B2
Thread length
ⁿ/ₐ
A1
Shaft länge min.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height
ⁿ/ₐ
R
max.
ⁿ/ₐ
X
Thread rudiment
[mm]
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Torx-depth max.
[mm]
NRP
Pozidriv
[mm]
M
Flügeldurchmesser der Kreuzvertiefungen
[mm]
Senkschraube DIN ≈965 M1....
24677.016.003
M1,6x3
1.600
3
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010895
7318159590
31161504
EC000887
1.171
0.350
1.340
15.000
0.700
3.00
0.960
0.160
1.00
5
1.40
0.65
Senkschraube DIN ≈965 M1....
24677.016.004
M1,6x4
1.600
4
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010901
7318159590
31161504
EC000887
1.171
0.350
2.340
15.000
0.700
3.00
0.960
0.160
1.00
5
1.40
0.65
Senkschraube DIN ≈965 M1....
24677.016.005
M1,6x5
1.600
5
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010918
7318159590
31161504
EC000887
1.171
0.350
3.340
15.000
0.700
3.00
0.960
0.160
1.00
5
1.40
0.65
Senkschraube DIN ≈965 M1....
24677.016.006
M1,6x6
1.600
6
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010925
7318159590
31161504
EC000887
1.171
0.350
4.340
15.000
0.700
3.00
0.960
0.160
1.00
5
1.40
0.65
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.004
M2x4
2.000
4
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010932
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
2.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.005
M2x5
2.000
5
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010949
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
3.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.006
M2x6
2.000
6
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010956
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
4.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.008
M2x8
2.000
8
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010963
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
6.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.010
M2x10
2.000
10
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010970
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
8.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.012
M2x12
2.000
12
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010987
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
10.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2x...
24677.020.016
M2x16
2.000
16
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423010994
7318159590
31161504
EC000887
1.509
0.400
14.000
16.000
0.800
3.80
1.200
0.200
1.00
6
1.75
0.77
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.004
M2,5x4
2.500
4
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011007
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
1.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.00
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.005
M2,5x5
2.500
5
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011014
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
2.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.00
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.006
M2,5x6
2.500
6
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011021
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
3.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.008
M2,5x8
2.500
8
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011038
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
5.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.010
M2,5x10
2.500
10
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011045
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
7.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.012
M2,5x12
2.500
12
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011052
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
9.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.016
M2,5x16
2.500
16
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011069
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
13.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.020
M2,5x20
2.500
20
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.001
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011076
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
17.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M2....
24677.025.025
M2,5x25
2.500
25
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.001
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8712423011083
7318159590
31161504
EC000887
1.948
0.450
22.600
18.000
0.900
4.70
1.500
0.250
1.10
8
2.40
1.04
Senkschraube DIN ≈965 M3x...
24677.030.004
M3x4
3.000
4
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8717077072015
31161504
EC000887
2.387
0.500
1.350
19.000
1.000
5.60
1.650
0.300
1.10
10
2.80
1.27
Senkschraube DIN ≈965 M3x...
24677.030.005
M3x5
3.000
5
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8715494164177
31161504
EC000887
2.387
0.500
2.350
19.000
1.000
5.60
1.650
0.300
1.10
10
2.80
1.27
Senkschraube DIN ≈965 M3x...
24677.030.006
M3x6
3.000
6
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8715494164184
31161504
EC000887
2.387
0.500
3.350
19.000
1.000
5.60
1.650
0.300
1.10
10
2.80
1.27
Senkschraube DIN ≈965 M3x...
24677.030.008
M3x8
3.000
8
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.000
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8715494164191
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.350
19.000
1.000
5.60
1.650
0.300
1.10
10
2.80
1.27
Senkschraube DIN ≈965 M3x...
24677.030.010
M3x10
3.000
10
Fabory
DIN ≈965
Metric thread
Machine screw
4.8
Steel
Zinc plated
Countersunk head
Hexalobular
0.001
ISO≈14581;NF≈E25-119-1
Y
8715494164207
31161504
EC000887
2.387
0.500
7.350
19.000
1.000
5.60
1.650
0.300
1.10
10
2.80
1.27
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 965 A-Z - Cross recessed Z countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
Fabory
13.02.2023
BN 48759 - Torx flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zin...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
13.02.2023
ISO 14579 - Hexalobular socket head cap screws
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성