피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈934 (1954) - Hexagon nuts
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_934_1954_v2.prj},{NB=Sechskantmutter DIN ≈934 (1954)) 3/4\"WW.x10TPI 11200.191.001(High)},{CNSORDERNO=11200.191.001},{DX=0.75000000},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=72.800},{PX=10.00000},{D2=29.500},{E=32.950},{M=16.000},{S=32.000},{VERS=MIN},{NENNID=3/4\"WW},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈934 (1954)},{THREAD=British Standard Whitworth},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Free-cutting steel -|6|},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN≈2338 (1960)},{ADDITIONALINFO=turned},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492570161},{INTRASTATCODE=},{ECLASS=},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=3/4},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Total height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.047.001
3/16"WW
4.762
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.00123
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111654
7318169290
31161727
EC000129
8.800
11.050
4.800
10.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.063.001
1/4"WW
6.350
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.00300
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111661
7318169290
31161727
EC000129
9.500
12.120
5.500
11.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.079.001
5/16"WW
7.938
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.00580
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111678
7318169290
31161727
EC000129
12.300
15.330
6.500
14.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.096.001
3/8"WW
9.525
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.01080
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111685
31161727
EC000129
15.300
18.900
8.000
17.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.111.001
7/16"WW
11.112
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.01520
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111692
7318169290
31161727
EC000129
17.200
21.100
9.500
19.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.127.001
1/2"WW
12.700
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.02430
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111708
7318169990
31161727
EC000129
20.200
24.490
11.000
22.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.158.001
5/8"WW
15.875
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.04230
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111722
7318169990
31161727
EC000129
25.300
29.560
13.000
27.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.191.001
3/4"WW
19.050
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.07280
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111739
7318169990
31161727
EC000129
29.500
32.950
16.000
32.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.222.001
7/8"WW
22.225
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.09870
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111746
7318169990
31161727
EC000129
33.200
39.550
18.000
36.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03460.254.001
1"WW
25.400
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.13900
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111753
7318169990
31161727
EC000129
38.000
45.200
20.000
41.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.047.001
3/16"WW
4.762
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00123
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111807
7318169290
31161727
EC000129
8.800
11.050
4.800
10.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.063.001
1/4"WW
6.350
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00300
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111814
7318169290
31161727
EC000129
9.500
12.120
5.500
11.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.079.001
5/16"WW
7.938
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00580
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111821
7318169290
31161727
EC000129
12.300
15.330
6.500
14.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.096.001
3/8"WW
9.525
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.01080
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111838
7318169290
31161727
EC000129
15.300
18.900
8.000
17.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.127.001
1/2"WW
12.700
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.02430
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111845
7318169990
31161727
EC000129
20.200
24.490
11.000
22.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.158.001
5/8"WW
15.875
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.04230
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111852
31161727
EC000129
25.300
29.560
13.000
27.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.191.001
3/4"WW
19.050
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.07280
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111869
7318169990
31161727
EC000129
29.500
32.950
16.000
32.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.222.001
7/8"WW
22.225
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.09870
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111876
7318169990
31161727
EC000129
33.200
39.550
18.000
36.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
03600.254.001
1"WW
25.400
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.13900
NEN≈2338 (1960)
Y
8715492111883
31161727
EC000129
38.000
45.200
20.000
41.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.031.001
1/8"WW
3.175
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.00078
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570062
7318169290
31161727
EC000129
4.500
6.010
2.400
5.500
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.039.001
5/32"WW
3.969
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.00063
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570079
7318169290
31161727
EC000129
5.800
7.660
3.200
7.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.047.001
3/16"WW
4.762
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.00148
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570086
7318169290
31161727
EC000129
8.800
11.050
4.800
10.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.063.001
1/4"WW
6.350
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.00300
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570093
7318169290
31161727
EC000129
9.500
12.120
5.500
11.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.079.001
5/16"WW
7.938
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.00580
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570109
7318169290
31161727
EC000129
11.300
14.380
6.500
13.000
Sechskantmutter DIN ≈934 ...
11200.096.001
3/8"WW
9.525
Fabory
DIN ≈934 (1954)
British Standard Whitwort...
Right
Hexagon nut
Steel
Free-cutting steel -|6|
Hexagon
0.01080
NEN≈2338 (1960)
turned
Y
8715492570116
7318169290
31161727
EC000129
15.300
18.900
8.000
17.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
BS 1083 BSHN V2 - Hexagon ordinary nuts and lock nuts
Fabory
13.02.2023
ASME B18.21.1 EDHSLW - Extra-Duty Helical Spring-Lock Washer
Fabory
21.04.2022
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성