SDAA-47 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type / Lengthy Middle Body Type
(株)成一机工
小型精密联轴器
SD
SDA
SDAA-S-F
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sd/sda/sdaa-s-f/sdaa-47.prj},{NB=SDAA-47-8x8(00-00)},{PN=SDAA-47},{SH=Flange},{FM=Set screw type},{D=47.0},{L=58.1},{L1=13.9},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{DD2=33.000},{L5=25.8},{F=4.5},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=12},{MT=24},{MRPM=8000},{MOI=4.2×10-5},{TW=4000},{MASS=140},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.5},{CLS=},{DDL=4.6},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=23.1},{MLC=13.7},{MLD=27.5},{LC1=13.200},{TL=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
SH
形状
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SDAA-47-8x8
SDAA-47
法兰型
固定螺钉类型
47.0
58.1
13.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表