피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME ≈B18.3 HSSSKCPTC - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type C
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/asme_b_18_3_v2_hssskcptc.prj},{NB=Screw ASME B18.3 HSSSKCPTC V2 5/16x3/8UNCU07890.031.0037(UNC)},{CNSORDERNO=U07890.031.0037},{D1=0.3125},{L1=0.375},{FABNETWEIGHT=2.100},{TT1=18},{P=1.058},{DK=0.1449},{J1=0.156},{TMIN=0.100},{CMAX=0.172},{CMIN=0.088},{W=45.000},{LMTOL=0.020},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{LOD=MIN},{NORMSIZE=5/16},{D=5/16},{L=3/8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME ≈B18.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077375215},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT1
Thread per Inch
[인치]
TT
Thread type
ⁿ/ₐ
DK
Minor Dia
[인치]
J
Width Across Flats
[인치]
TMIN
Key Engagement Min
[인치]
CMAX
Point Dia Max
[인치]
CMIN
Point Dia Min
[인치]
W
Point Angle
[인치]
JMAX
Socket WAF Max
[인치]
JMIN
Socket WAF Min
[인치]
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.011.0012
#4X1/8
#4
1/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00008
Y
8717077374881
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
40
UNC
0.0561
1/20
0.030
0.054
0.033
30.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0012
#6X1/8
#6
1/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00014
Y
8717077374898
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.040
0.074
0.033
30.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0018
#6X3/16
#6
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00021
Y
8717077374904
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.060
0.074
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0025
#6X1/4
#6
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00028
Y
8717077374911
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.060
0.074
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0031
#6X5/16
#6
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00037
Y
8717077374928
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.060
0.074
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0037
#6X3/8
#6
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00045
Y
8717077374935
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.060
0.074
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.013.0050
#6X1/2
#6
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00062
Y
8717077374942
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
1/16
0.060
0.074
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0012
#8X1/8
#8
1/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00019
Y
8717077374959
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0018
#8X3/16
#8
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00032
Y
8717077374966
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0025
#8X1/4
#8
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00041
Y
8717077374973
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0031
#8X5/16
#8
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00055
Y
8717077374980
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0037
#8X3/8
#8
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00069
Y
8717077374997
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0050
#8X1/2
#8
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00094
Y
8717077375000
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0062
#8X5/8
#8
5/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00120
Y
8717077375017
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.016.0075
#8X3/4
#8
3/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00147
Y
8717077375024
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
32
UNC
0.0561
5/64
0.060
0.087
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0018
#10X3/16
#10
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00036
Y
8717077375031
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.0561
3/32
0.060
0.102
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0025
#10X1/4
#10
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00050
Y
8717077375048
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.0561
3/32
0.060
0.102
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0031
#10X5/16
#10
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00068
Y
8717077375055
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.0561
3/32
0.060
0.102
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0037
#10X3/8
#10
3/8
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00090
Y
8717077375062
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.0561
3/32
0.060
0.102
0.033
45.000
0.0355
0.0350
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0050
#10X1/2
#10
1/2
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00125
Y
8717077375079
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.1449
3/32
0.060
0.102
0.088
30.000
0.0952
0.0937
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0075
#10X3/4
#10
3/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00182
Y
8717077375086
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.1449
3/32
0.100
0.102
0.088
45.000
0.0952
0.0937
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.019.0100
#10X1
#10
1
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00257
Y
8717077375093
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
24
UNC
0.1449
3/32
0.100
0.102
0.088
45.000
0.0952
0.0937
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.025.0018
1/4X3/16
1/4
3/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00061
Y
8717077375109
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
20
UNC
0.1449
1/8
0.100
0.132
0.088
45.000
0.0952
0.0937
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.025.0025
1/4X1/4
1/4
1/4
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00078
Y
8717077375116
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
20
UNC
0.1449
1/8
0.100
0.132
0.088
45.000
0.0952
0.0937
Screw ASME B18.3 HSSSKCPT...
U07890.025.0031
1/4X5/16
1/4
5/16
Fabory
ASME ≈B18.3
Unified National Coarse
Right
Socket set screw
Steel
Plain
Hexagon socket
0.00112
Y
8717077375123
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
20
UNC
0.1449
1/8
0.100
0.132
0.088
45.000
0.0952
0.0937
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASME ≈B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
ASME B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
ANSI B18.31.3 TR - Threaded Rod
Fabory
13.02.2023
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
Terminal boxes - KL
Rittal
02.02.2023
SCB - Hexagon Socket Head Cap Screws - Stainless Steel
Misumi
03.06.2021
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ASME ≈B18.3 HSSSFP - Hex Socked Set Screw Flat Point
Fabory
13.02.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
BN 48782 - Socket set screws flat point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
22720(Tooth surface) - Grub screws (Tooth surface)
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
00000001 - Steel(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성