피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-R
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_r/tribos_r_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0273332 TRIBOS-R HSK-A63 D8x200, 37},{IDNR=0273332},{B4=0.00},{B3=200.00},{B1=35.00},{B2=100.00},{B22=39.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=163.00},{B51=25.00},{C71=8.00},{A1=28.00},{A2=30.00},{A22=50.00},{A4=63.00},{A6=25.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=1.00},{B621=60.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=28.800},{AZ2=30.000},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=15.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=3.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{EINSPANN=37.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0233331 TRIBOS-R H...
0233331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233331
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
6.00
25.00
50.00
0.00
63.00
22.40
0.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233332 TRIBOS-R H...
0233332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233332
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
8.00
28.00
50.00
0.00
63.00
25.40
0.83
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233333 TRIBOS-R H...
0233333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x80
DIN4000-89
504013
SJ
0233333
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
14.00
0.00
42.00
32.00
38.00
25.00
10.00
35.00
50.00
0.00
63.00
32.40
1.00
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233334 TRIBOS-R H...
0233334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233334
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
12.00
42.00
50.00
0.00
63.00
39.40
1.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233339 TRIBOS-R H...
0233339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233339
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
14.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233335 TRIBOS-R H...
0233335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233335
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
48.00
38.00
42.00
25.00
16.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233330 TRIBOS-R H...
0233330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233330
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
48.00
38.00
42.00
25.00
18.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233336 TRIBOS-R H...
0233336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233336
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
45.00
19.00
0.00
52.00
42.00
38.00
25.00
20.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.25
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233337 TRIBOS-R H...
0233337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x105
DIN4000-89
504013
SJ
0233337
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
105.00
45.00
34.00
0.00
57.00
47.00
48.00
25.00
25.00
60.00
63.50
0.00
63.00
57.40
1.38
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233338 TRIBOS-R H...
0233338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x110
DIN4000-89
504013
SJ
0233338
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
45.00
39.00
0.00
61.00
51.00
49.00
25.00
32.00
67.00
70.50
0.00
63.00
64.40
1.52
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233790 TRIBOS-R H...
0233790
TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/4"x70
DIN4000-89
504013
SJ
0233790
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
70.00
35.00
9.00
0.00
37.00
27.00
33.00
25.00
6.35
28.00
50.00
0.00
63.00
25.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233791 TRIBOS-R H...
0233791
TRIBOS-R HSK-A63 Ø3/8"x80
DIN4000-89
504013
SJ
0233791
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
80.00
40.00
14.00
0.00
42.00
32.00
38.00
25.00
9.53
35.00
50.00
0.00
63.00
32.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233792 TRIBOS-R H...
0233792
TRIBOS-R HSK-A63 Ø1/2"x85
DIN4000-89
504013
SJ
0233792
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
85.00
45.00
14.00
0.00
47.00
37.00
38.00
25.00
12.70
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0233794 TRIBOS-R H...
0233794
TRIBOS-R HSK-A63 Ø3/4"x90
DIN4000-89
504013
SJ
0233794
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
90.00
45.00
19.00
0.00
52.00
42.00
38.00
25.00
19.05
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
0.90
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253331 TRIBOS-R H...
0253331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253331
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
150.00
35.00
50.00
39.00
37.00
27.00
113.00
25.00
6.00
25.00
30.00
50.00
63.00
22.40
1.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253332 TRIBOS-R H...
0253332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253332
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
150.00
35.00
50.00
39.00
37.00
27.00
113.00
25.00
8.00
28.00
30.00
50.00
63.00
25.40
1.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253333 TRIBOS-R H...
0253333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253333
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
150.00
40.00
50.00
34.00
42.00
32.00
108.00
25.00
10.00
35.00
37.00
50.00
63.00
32.40
1.60
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253334 TRIBOS-R H...
0253334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253334
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
150.00
45.00
50.00
29.00
47.00
37.00
103.00
25.00
12.00
42.00
44.00
50.00
63.00
39.40
1.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253339 TRIBOS-R H...
0253339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253339
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
47.00
37.00
103.00
25.00
14.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
1.80
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253335 TRIBOS-R H...
0253335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253335
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
48.00
38.00
102.00
25.00
16.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.10
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253330 TRIBOS-R H...
0253330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253330
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
48.00
38.00
102.00
25.00
18.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.10
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253336 TRIBOS-R H...
0253336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253336
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
52.00
42.00
98.00
25.00
20.00
48.00
50.00
0.00
63.00
45.40
2.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253337 TRIBOS-R H...
0253337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253337
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
57.00
47.00
93.00
25.00
25.00
60.00
63.50
0.00
63.00
57.40
2.60
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0253338 TRIBOS-R H...
0253338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x150
DIN4000-89
504013
SJ
0253338
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
150.00
45.00
79.00
0.00
61.00
51.00
89.00
25.00
32.00
67.00
70.50
0.00
63.00
64.40
3.00
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0273331 TRIBOS-R H...
0273331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x200
DIN4000-89
504013
SJ
0273331
다각형 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
35.00
100.00
39.00
37.00
27.00
163.00
25.00
6.00
25.00
30.00
50.00
63.00
22.40
1.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성