피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for cheese head screws
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_433_v2.prj},{NB=Scheibe DIN 433 5.3 56320.050.001(High)},{CNSORDERNO=56320.050.001},{D=5.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=0.087},{DA=5.300},{DW=9.000},{H=1.000},{NENNID=M5},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈433},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for cheese head screws},{BASICMATERIAL=Plastic},{GRADE=PA 6.6},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=White},{COMPARABLESTAN=ISO≈7092,NEN≈2270},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492862150},{INTRASTATCODE=3926909790},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=5.3},{FAB_GEO=For nom. size=M5;d1=5.3;d2=9;s=1},{FAB_ARTICLENUMBER=56320.050.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
Scheibe DIN 433 3.2
56320.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00002
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862136
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
200
3.200
6.000
0.500
Scheibe DIN 433 4.3
56320.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00006
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862143
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
200
4.300
8.000
0.500
Scheibe DIN 433 5.3
56320.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00009
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862150
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
200
5.300
9.000
1.000
Scheibe DIN 433 6.4
56320.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00019
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862167
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
200
6.400
11.000
1.600
Scheibe DIN 433 8.4
56320.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00027
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862174
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
200
8.400
15.000
1.600
Scheibe DIN 433 10.5
56320.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN ≈433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00069
ISO≈7092,NEN≈2270
N
8715492862181
3926909790
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
10.500
18.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 433-1 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for...
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성