피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
513056 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/513056.prj},{NB=SA513056-1014},{CODE=SA513056-1014},{FILENAME=SA513056-1014_05},{F=11/16-16 UN-2A},{F1=11/16-16 UN-2A},{F2=M14x1,5-6g},{B=25},{B1=25},{C=35},{CH=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A513056-0612
A513056-0612
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
21,5
21.5
32.5
17
A513056-1016
A513056-1016
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
25
25
37
22
A513056-1218-V
A513056-1218-V
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
28
40.5
24
A513056-1218
A513056-1218
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
28
40.5
24
A513056-1622
A513056-1622
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
33,5
33.5
49
27
A513056-2018
A513056-2018
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M18x1,5-6g
37,5
37,5
47
24
A513056-2027
A513056-2027
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
37,5
37.5
55
32
A513056-2533
A513056-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
42
42
60
41
A513056-3242
A513056-3242
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
45
62
50
A513056-3848
A513056-3848
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
49
49
71
55
SA513056-0614-V
SA513056-0614-V
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
23,5
23.5
35.5
19
SA513056-0614
SA513056-0614
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
23,5
23.5
35.5
19
SA513056-1014
SA513056-1014
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
25
25
35
19
SA513056-1018
SA513056-1018
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
26,5
26.5
40.5
24
SA513056-102216
SA513056-102216
11/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
31,5
33.5
50
27
SA513056-1214
SA513056-1214
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
28
28
37
19
SA513056-1216
SA513056-1216
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
28
28
38
22
SA513056-1222
SA513056-1222
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M22x1,5-6g
33
33
49
27
SA513056-161810
SA513056-161810
1"-14 UNS-2A
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
33,5
29
46.5
24
SA513056-1618
SA513056-1618
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
33,5
33.5
46.5
24
SA513056-2022
SA513056-2022
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
37,5
37,5
49,5
27
SA513056-202716
SA513056-202716
1"3/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M27x2-6g
37,5
36
55
32
SA513056-3233
SA513056-3233
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M33x2-6g
45
45
62
41
A513056-1218-T
A513056-1218-T
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
28
40.5
24
513056-122720
513056-122720
13/16-16 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
34
37,5
55,5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
513034 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
Article Group DD metric Thread - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
01.02.2018
507065 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
HRL-BB - Ball Valve Set (With Pressure Gauge)
SMC
05.04.2023
4340E3 - E3 Combi-T valve
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성