目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_s.prj},{NB=1182552009},{BZ=1182552009},{VK=24-SDSC-S20-U15/16-12F-ES4},{REIHE1=S 20},{ROHRAD=20.0},{RHR=-},{GEWD2=1 5/16-12 UN -2A},{TVER=2.000},{D2=1.3125},{PN=PN 420},{EINBD=38.100},{KBOHRUNG=16.000},{LG=48.0},{L2=22.5},{SW1=41},{I=15.0},{AM=270},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_unf_s},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{EINF1=3.400},{A2=3.000},{L1=44.0},{SW3=36},{ORING=29.74x2.95},{ORINGD=2.950},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0782642000
0782642000
24-SDS-S6-U7/16-20F
S 6
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
29.0
12.8
17
9.2
30
0782882000
0782882000
24-SDS-S8-U7/16-20F
S 8
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
31.0
14.8
17
9.2
30
0782652000
0782652000
24-SDS-S8-U1/2-20F
S 8
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 800
16.200
5.000
31.0
14.8
17
9.2
45
0782632000
0782632000
24-SDS-S8-U9/16-18F
S 8
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
5.000
32.0
15.0
19
10.0
75
0782662000
0782662000
24-SDS-S10-U9/16-18F
S 10
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
32.5
15.0
19
10.0
75
0782672000
0782672000
24-SDS-S10-U3/4-16F
S 10
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 800
23.000
7.000
33.7
15.0
24
11.2
100
1782422000
1782422000
24-SDS-S12-U9/16-18F
S 12
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
34.5
17.0
22
10.0
75
0782692000
0782692000
24-SDS-S12-U3/4-16F
S 12
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
8.000
36.0
17.3
24
11.2
100
0782702000
0782702000
24-SDS-S12-U7/8-14F
S 12
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
8.000
37.0
16.8
27
12.7
160
0782712000
0782712000
24-SDS-S14-U9/16-18F
S 14
-
9/16-18 UNF-2A
PN 630
17.700
7.000
37.0
19.0
24
10.0
75
0782722000
0782722000
24-SDS-S14-U3/4-16F
S 14
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
10.000
38.0
18.8
24
11.2
100
0782732000
0782732000
24-SDS-S16-U3/4-16F
S 16
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
12.000
38.0
18.3
27
11.2
100
0782742000
0782742000
24-SDS-S16-U7/8-14F
S 16
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
12.000
37.5
16.3
27
12.7
160
0782752000
0782752000
24-SDS-S16-U11/16-12F
S 16
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 630
32.000
12.000
42.0
18.5
32
15.0
270
0782772000
0782772000
24-SDS-S20-U3/4-16F
S 20
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 420
23.000
10.000
42.0
20.3
32
11.2
100
0782782000
0782782000
24-SDS-S20-U7/8-14F
S 20
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 420
27.000
12.000
43.5
20.3
32
12.7
160
0782792000
0782792000
24-SDS-S20-U11/16-12F
S 20
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
46.0
20.5
32
15.0
270
1782552000
1782552000
24-SDS-S20-U15/16-12F
S 20
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
16.000
48.0
22.5
41
15.0
270
1782412000
1782412000
24-SDS-S20-U15/8-12F
S 20
-
1 5/8-12 UN -2A
PN 420
48.000
16.000
48.0
22.5
50
15.0
450
0782942000
0782942000
24-SDS-S25-U11/16-12F
S 25
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782802000
0782802000
24-SDS-S25-U15/16-12F
S 25
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
20.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782812000
0782812000
24-SDS-S30-U11/16-12F
S 30
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
52.0
23.5
46
15.0
270
0782822000
0782822000
24-SDS-S30-U15/16-12F
S 30
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
22.000
52.0
23.5
46
15.0
430
0782852000
0782852000
24-SDS-S30-U15/8-12F
S 30
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 420
48.000
25.000
52.0
23.5
50
15.0
450
0782952000
0782952000
24-SDS-S38-U15/8-12F
S 38
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 315
48.000
25.000
57.0
26.0
55
15.0
450
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
双头外螺纹接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表