您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_s.prj},{NB=1182552009},{BZ=1182552009},{VK=24-SDSC-S20-U15/16-12F-ES4},{REIHE1=S 20},{ROHRAD=20.0},{RHR=-},{GEWD2=1 5/16-12 UN -2A},{TVER=2.000},{D2=1.3125},{PN=PN 420},{EINBD=38.100},{KBOHRUNG=16.000},{LG=48.0},{L2=22.5},{SW1=41},{I=15.0},{AM=270},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_unf_s},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{EINF1=3.400},{A2=3.000},{L1=44.0},{SW3=36},{ORING=29.74x2.95},{ORINGD=2.950},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0782642000
0782642000
24-SDS-S6-U7/16-20F
S 6
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
29.0
12.8
17
9.2
30
0782882000
0782882000
24-SDS-S8-U7/16-20F
S 8
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
31.0
14.8
17
9.2
30
0782652000
0782652000
24-SDS-S8-U1/2-20F
S 8
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 800
16.200
5.000
31.0
14.8
17
9.2
45
0782632000
0782632000
24-SDS-S8-U9/16-18F
S 8
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
5.000
32.0
15.0
19
10.0
75
0782662000
0782662000
24-SDS-S10-U9/16-18F
S 10
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
32.5
15.0
19
10.0
75
0782672000
0782672000
24-SDS-S10-U3/4-16F
S 10
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 800
23.000
7.000
33.7
15.0
24
11.2
100
1782422000
1782422000
24-SDS-S12-U9/16-18F
S 12
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
34.5
17.0
22
10.0
75
0782692000
0782692000
24-SDS-S12-U3/4-16F
S 12
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
8.000
36.0
17.3
24
11.2
100
0782702000
0782702000
24-SDS-S12-U7/8-14F
S 12
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
8.000
37.0
16.8
27
12.7
160
0782712000
0782712000
24-SDS-S14-U9/16-18F
S 14
-
9/16-18 UNF-2A
PN 630
17.700
7.000
37.0
19.0
24
10.0
75
0782722000
0782722000
24-SDS-S14-U3/4-16F
S 14
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
10.000
38.0
18.8
24
11.2
100
0782732000
0782732000
24-SDS-S16-U3/4-16F
S 16
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
12.000
38.0
18.3
27
11.2
100
0782742000
0782742000
24-SDS-S16-U7/8-14F
S 16
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
12.000
37.5
16.3
27
12.7
160
0782752000
0782752000
24-SDS-S16-U11/16-12F
S 16
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 630
32.000
12.000
42.0
18.5
32
15.0
270
0782772000
0782772000
24-SDS-S20-U3/4-16F
S 20
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 420
23.000
10.000
42.0
20.3
32
11.2
100
0782782000
0782782000
24-SDS-S20-U7/8-14F
S 20
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 420
27.000
12.000
43.5
20.3
32
12.7
160
0782792000
0782792000
24-SDS-S20-U11/16-12F
S 20
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
46.0
20.5
32
15.0
270
1782552000
1782552000
24-SDS-S20-U15/16-12F
S 20
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
16.000
48.0
22.5
41
15.0
270
1782412000
1782412000
24-SDS-S20-U15/8-12F
S 20
-
1 5/8-12 UN -2A
PN 420
48.000
16.000
48.0
22.5
50
15.0
450
0782942000
0782942000
24-SDS-S25-U11/16-12F
S 25
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782802000
0782802000
24-SDS-S25-U15/16-12F
S 25
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
20.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782812000
0782812000
24-SDS-S30-U11/16-12F
S 30
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
52.0
23.5
46
15.0
270
0782822000
0782822000
24-SDS-S30-U15/16-12F
S 30
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
22.000
52.0
23.5
46
15.0
430
0782852000
0782852000
24-SDS-S30-U15/8-12F
S 30
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 420
48.000
25.000
52.0
23.5
50
15.0
450
0782952000
0782952000
24-SDS-S38-U15/8-12F
S 38
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 315
48.000
25.000
57.0
26.0
55
15.0
450
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表