피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged, Inch
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Rulers
GN 711
GN 711 W
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/rulers/gn_711/gn711_w/gn_711_w_inch.prj},{NB=Ruler GN 711-KUT-6.00-W-R},{PARTNUMBER=GN 711-KUT-6.00-W-R},{ITEMID=711-KUT-6.00-W-R},{LX=150},{L=6},{ZIFF=aligned right},{W='L','links ausgerichtet','M','mittig ausgerichtet','R','rechts ausgerichtet'},{S='U','von unten','M','mittig ausgerichtet','O','von oben'},{N=15.000},{FORM=W},{MAT=Plastic (KUT)},{WEIGHT=MIN},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 6. 11. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Ruler Length
[인치]
ZIFF
Figure sequence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
Ruler GN 711-NI-2.00-W-L
GN 711-NI-2.00-W-L
2
aligned left
Stainless Steel (NI)
0.0030
YES
Ruler GN 711-KUS-2.00-W-L
GN 711-KUS-2.00-W-L
2
aligned left
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-2.00-W-L
GN 711-KUT-2.00-W-L
2
aligned left
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-2.00-W-M
GN 711-NI-2.00-W-M
2
aligned axial
Stainless Steel (NI)
0.0030
YES
Ruler GN 711-KUS-2.00-W-M
GN 711-KUS-2.00-W-M
2
aligned axial
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-2.00-W-M
GN 711-KUT-2.00-W-M
2
aligned axial
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-2.00-W-R
GN 711-NI-2.00-W-R
2
aligned right
Stainless Steel (NI)
0.0030
YES
Ruler GN 711-KUS-2.00-W-R
GN 711-KUS-2.00-W-R
2
aligned right
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-2.00-W-R
GN 711-KUT-2.00-W-R
2
aligned right
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-4.00-W-L
GN 711-NI-4.00-W-L
4
aligned left
Stainless Steel (NI)
0.0050
YES
Ruler GN 711-KUS-4.00-W-L
GN 711-KUS-4.00-W-L
4
aligned left
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-4.00-W-L
GN 711-KUT-4.00-W-L
4
aligned left
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-4.00-W-M
GN 711-NI-4.00-W-M
4
aligned axial
Stainless Steel (NI)
0.0050
YES
Ruler GN 711-KUS-4.00-W-M
GN 711-KUS-4.00-W-M
4
aligned axial
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-4.00-W-M
GN 711-KUT-4.00-W-M
4
aligned axial
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-4.00-W-R
GN 711-NI-4.00-W-R
4
aligned right
Stainless Steel (NI)
0.0050
YES
Ruler GN 711-KUS-4.00-W-R
GN 711-KUS-4.00-W-R
4
aligned right
Plastic (KUS)
0.0010
YES
Ruler GN 711-KUT-4.00-W-R
GN 711-KUT-4.00-W-R
4
aligned right
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-6.00-W-L
GN 711-NI-6.00-W-L
6
aligned left
Stainless Steel (NI)
0.0070
YES
Ruler GN 711-KUS-6.00-W-L
GN 711-KUS-6.00-W-L
6
aligned left
Plastic (KUS)
0.0150
YES
Ruler GN 711-KUT-6.00-W-L
GN 711-KUT-6.00-W-L
6
aligned left
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-6.00-W-M
GN 711-NI-6.00-W-M
6
aligned axial
Stainless Steel (NI)
0.0070
YES
Ruler GN 711-KUS-6.00-W-M
GN 711-KUS-6.00-W-M
6
aligned axial
Plastic (KUS)
0.0150
YES
Ruler GN 711-KUT-6.00-W-M
GN 711-KUT-6.00-W-M
6
aligned axial
Plastic (KUT)
YES
Ruler GN 711-NI-6.00-W-R
GN 711-NI-6.00-W-R
6
aligned right
Stainless Steel (NI)
0.0070
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0759 - Rules stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
JW Winco
25.06.2024
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
JW Winco
25.06.2024
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type S Figures vertically...
Ganter
19.06.2024
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type W Figures horizontal...
Ganter
19.06.2024
BLR01_87 - Ruler · left end of zero point / right end of zero point / cente...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type W Figures horizontal...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type S Figures vertically...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Berger Tools
04.04.2023
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Ganter
19.06.2024
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type S Figures vertically...
JW Winco
25.06.2024
GN711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Berger Tools
04.04.2023
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged, Inch
JW Winco
25.06.2024
BN21-22-23 - Ruler - Horizontal
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성