피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ19 - GEARBOX RQ19
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq19_asmtab.prj},{NB=RQ 19 134 1:1 71 B5},{FC=19},{VER=},{TR=134},{RAT=1:1},{FLANGE=71 B5},{FLANGEX='71 B5','80 B5','80 B14','90 B5','90 B14','100-112 B5','100-112 B14'},{BC=24},{D1=32},{G2=122},{G3=18.0},{G4=15},{G5=80.0},{L1=114},{L3L9=2.0},{L4=132},{L6=67},{L8=0},{L10=0.0},{L11=0.0},{H2=0},{H21=0.0},{H22=0},{H23=0},{H3=0.0},{H4=0},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø H7
[mm]
BC
B-C Ø H7
[mm]
D
D Ø h7
[mm]
G6
[mm]
G7
[mm]
G8
[mm]
L6
[mm]
L12
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
P3
ⁿ/ₐ
RQ 19 86 1:1 56 B5
86
9
16
16
120
100
80
43
90
10.4
3
23
4
11
M6
RQ 19 110 1:1 63 B5
110
11
20
20
140
115
95
55
105
12.8
4
23
4
11
M8
RQ 19 134 1:1 71 B5
134
14
24
24
160
130
110
67
125
16.3
5
30
4
13
M8
RQ 19 166 1:1 71 B5
166
14
32
32
160
130
110
83
160
16.3
5
30
4
15
M8
RQ 19 200 1:1 90 B5
200
24
42
42
200
165
130
100
220
27.3
8
50
5
23
M10
RQ 19 250 1:1 132 B5
250
38
55
55
300
265
230
125
250
41.3
10
80
6
25
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEARBOX RQ7 - GEARBOX RQ7
Draintech
22.06.2022
HG-KR - AC Servo Motors
Bimba Products
24.04.2024
WSR280-RF - Shrink Disk - 2-part - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
3-Phase Motor
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
Standard
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Stepper motor - Motors and controls
RK Rose+Krieger
26.01.2024
Compact Type - Heavy Load HSR-R
THK CO.,LTD.
23.05.2024
GEARBOX RQ4 - GEARBOX RQ4
Draintech
22.06.2022
MAE-KRG-DZA-H - Bevel Gearboxes DZA, Version H, Ratio 1:1 to 3:1, Size 2, C...
MÄDLER
26.04.2024
Micro Precision Linear Actuators - Modular Miniature Linear Actuators
Helix Linear
08.01.2021
GEARBOX RQ13 - GEARBOX RQ13
Draintech
22.06.2022
RC - RC models
Unimec (IT)
22.06.2022
General Purpose, Three Phase, C-Face Motors
Bison Gear Motors
22.04.2024
Type VLM - Bevel Gearboxes
ATEK Antriebstechnik
25.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성