피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPB 10 - Hardened ejector sleeves ISO 8405
Rigon
Plastic
Ejector pins
Ejector sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g8_sg/rpb10.prj},{NB=RPB10 05,0X08X250},{SIG=RPB 10},{COD=RPB10 05,0X08X250},{D2=8.0},{D4=5.5},{L=250},{MAT=Acciaio 1.2842 - 1.2516},{DS=62 ± 2 HRC},{DT=45 ± 5 HRC},{CON=0.03},{TR=Tempera},{FIN=Rettifica e lappatura},{CODX=RPB10 05.0X08X250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
D4
Diameter
[mm]
GUIDA
Guide (+2/+0)
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DS
Surface hardness
ⁿ/ₐ
DT
Head hardness
ⁿ/ₐ
CON
Concentricity (Max)
[mm]
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPB10 01,0X2,5X050
RPB 10
RPB10 01,0X2,5X050
1.0
2.5
5
3
1.3
25
50
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,0X2,5X075
RPB 10
RPB10 01,0X2,5X075
1.0
2.5
5
3
1.3
25
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,2X2,5X050
RPB 10
RPB10 01,2X2,5X050
1.2
2.5
5
3
1.5
25
50
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,2X2,5X075
RPB 10
RPB10 01,2X2,5X075
1.2
2.5
5
3
1.5
25
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,2X2,5X100
RPB 10
RPB10 01,2X2,5X100
1.2
2.5
5
3
1.5
25
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,3X2,5X050
RPB 10
RPB10 01,3X2,5X050
1.3
2.5
5
3
1.6
25
50
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,3X2,5X075
RPB 10
RPB10 01,3X2,5X075
1.3
2.5
5
3
1.6
25
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,3X2,5X100
RPB 10
RPB10 01,3X2,5X100
1.3
2.5
5
3
1.6
25
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,5X03X075
RPB 10
RPB10 01,5X03X075
1.5
3.0
6
3
1.8
35
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,5X03X100
RPB 10
RPB10 01,5X03X100
1.5
3.0
6
3
1.8
35
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,5X03X125
RPB 10
RPB10 01,5X03X125
1.5
3.0
6
3
1.8
35
125
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,5X03X150
RPB 10
RPB10 01,5X03X150
1.5
3.0
6
3
1.8
35
150
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,6X03X075
RPB 10
RPB10 01,6X03X075
1.6
3.0
6
3
2.0
35
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,6X03X100
RPB 10
RPB10 01,6X03X100
1.6
3.0
6
3
2.0
35
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,6X03X125
RPB 10
RPB10 01,6X03X125
1.6
3.0
6
3
2.0
35
125
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,6X03X150
RPB 10
RPB10 01,6X03X150
1.6
3.0
6
3
2.0
35
150
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,8X03X075
RPB 10
RPB10 01,8X03X075
1.8
3.0
6
3
2.1
35
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,8X03X100
RPB 10
RPB10 01,8X03X100
1.8
3.0
6
3
2.1
35
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,8X03X125
RPB 10
RPB10 01,8X03X125
1.8
3.0
6
3
2.1
35
125
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 01,8X03X150
RPB 10
RPB10 01,8X03X150
1.8
3.0
6
3
2.1
35
150
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 02,0X04X075
RPB 10
RPB10 02,0X04X075
2.0
4.0
8
3
2.3
35
75
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 02,0X04X100
RPB 10
RPB10 02,0X04X100
2.0
4.0
8
3
2.3
35
100
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 02,0X04X125
RPB 10
RPB10 02,0X04X125
2.0
4.0
8
3
2.3
35
125
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 02,0X04X150
RPB 10
RPB10 02,0X04X150
2.0
4.0
8
3
2.3
35
150
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
RPB10 02,0X04X160
RPB 10
RPB10 02,0X04X160
2.0
4.0
8
3
2.3
35
160
Steel 1.2842 - 1.2516
62 ± 2 HRC
45 ± 5 HRC
0.03
Hardened
Grinding and lapping
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HCLSG, HCLSGH, PHCLSG, PHCLSGH, GHCLSG, SHCLSG, SHCLSGH, GSHCLSGH - Hinge P...
Misumi
29.05.2023
EJ-41 - Éjecteur tête cylindrique tubulaire acier
LYPSIS
13.09.2022
BN 485 - Clevis pins without hole for fork heads (DIN 1434 A), plain
Bossard Catalog
31.10.2023
SG-02C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 510201 - Vis à tête cylindrique six pans creux CHC - Inox A4-80 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BPM/LOK - Slotted spring plunger Long Lok- With ball tip. Simplified drawin...
HPC
03.08.2023
KB 5/60 - Closed precision linear bearing NB - High load capacity
HPC
03.08.2023
ZG/ZPG 1 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.0
HPC
17.02.2022
FU-SS - Self locking nut for bearings-Integrated locking washer
HPC
17.02.2022
BSM/LOK - Spring plunger Long Lok hexagon socket head - With pressure pin.S...
HPC
03.08.2023
RPB 11 - Nitrided ejector sleeves ISO 8405
Rigon
13.06.2024
A05 - A09 - Screws A05 - A09
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
CHC - Socket-head screw - DIN 912 - Steel quality class 12.9
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성