피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.6.3 RHMSS - Round Head Machine Screw Slotted
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_rhmss.prj},{NB=Round Head Machine Screw Slotted ASME B18.6.3 5/16X3/4U48210.031.0075},{CNSORDERNO=U48210.031.0075},{D1=0.312},{LX=0.750},{FABNETWEIGHT=11.300},{TT1=18},{P=1.411},{AMAX=0.590},{AMIN=0.944},{HMAX=0.216},{HMIN=0.411},{JMAX=0.084},{JMIN=0.116},{TMAX=0.132},{TMIN=0.195},{MD=0.5168},{LOD=MIN},{D=5/16},{L=3/4},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 RHMSS},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=7415330000},{ECLASS=23-11-01-90},{UNSPSC=31161504}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Nominal Size
ⁿ/ₐ
D
Nominal Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
ⁿ/ₐ
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
TT
Thread type
ⁿ/ₐ
TT1
Thread per inch
[인치]
P
Pitch
[인치]
AMAX
Head Diameter Max
[인치]
AMIN
Head Diameter Min
[인치]
HMAX
Head Side Height Max
[인치]
HMIN
Head Side Height Min
[인치]
JMAX
Slot Width Max
[인치]
JMIN
Slot Width Min
[인치]
TMAX
Slot Depth Max
[인치]
TMIN
Slot Depth Min
[인치]
TL
[인치]
LOD
ⁿ/ₐ
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0018
#5X3/16
#5
3/16
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00040
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.317
0.236
0.099
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.119
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0025
#5X1/4
#5
1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00050
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.353
0.236
0.122
0.095
0.051
0.043
0.019
0.063
0.033
0.189
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0037
#5X3/8
#5
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00090
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.397
0.236
0.146
0.095
0.059
0.043
0.023
0.063
0.037
0.323
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0050
#5X1/2
#5
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00092
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.453
0.236
0.169
0.095
0.067
0.043
0.027
0.063
0.040
0.456
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0062
#5X5/8
#5
5/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00104
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.529
0.236
0.193
0.095
0.075
0.043
0.031
0.063
0.044
0.588
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0075
#5X3/4
#5
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00114
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.577
0.236
0.217
0.095
0.083
0.043
0.035
0.063
0.047
0.724
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0100
#5X1
#5
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00142
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.635
0.236
0.240
0.095
0.091
0.043
0.039
0.063
0.051
0.979
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0125
#5X1 1/4
#5
1 1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00165
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.705
0.236
0.287
0.095
0.107
0.043
0.045
0.063
0.058
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0150
#5X1 1/2
#5
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00194
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.794
0.236
0.334
0.095
0.123
0.043
0.050
0.063
0.065
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0200
#5X2
#5
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00249
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.907
0.236
0.382
0.095
0.139
0.043
0.056
0.063
0.073
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0250
#5X2 1/2
#5
2 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00304
23-11-01-90
31161504
UNF
40
0.907
0.236
0.443
0.095
0.160
0.043
0.064
0.063
0.082
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24210.012.0300
#5X3
#5
3
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00354
23-11-01-90
31161504
UNF
40
1.058
0.236
0.557
0.095
0.198
0.043
0.072
0.063
0.099
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24210.013.0075
#6X3/4
#6
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00144
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.058
0.260
0.670
0.103
0.237
0.048
0.081
0.068
0.117
0.891
Round Head Machine Screw ...
U24210.013.0100
#6X1
#6
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00168
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.270
0.260
0.707
0.103
0.307
0.048
0.081
0.068
0.148
1.186
Round Head Machine Screw ...
U24210.013.0150
#6X1 1/2
#6
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00228
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.270
0.260
0.766
0.103
0.332
0.048
0.091
0.068
0.159
1.728
Round Head Machine Screw ...
U24210.013.0200
#6X2
#6
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00315
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.260
0.887
0.103
0.385
0.048
0.102
0.068
0.183
1.500
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0037
#8X3/8
#8
3/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00126
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
0.681
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0050
#8X1/2
#8
1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00193
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
0.806
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0062
#8X5/8
#8
5/8
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00206
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
0.931
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0075
#8X3/4
#8
3/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00245
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.056
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0100
#8X1
#8
1
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00275
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.306
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0125
#8X1 1/4
#8
1 1/4
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00340
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.556
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0150
#8X1 1/2
#8
1 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00381
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.806
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0200
#8X2
#8
2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00490
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.500
Round Head Machine Screw ...
U24210.016.0250
#8X2 1/2
#8
2 1/2
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted
0.00591
7318155890
23-11-01-90
31161504
UNF
32
1.411
0.309
0.944
0.120
0.411
0.054
0.116
0.077
0.195
1.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NF E 25-129 - Round screws with slots - Symbol RL S
Fabory
13.02.2023
ASME B18.2.2 HNS - Hex Slotted Nuts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
Y6, Y7 & Y8 - Machine Screws - Class 2A Stainless Steel Type 18-8 - Flat, R...
WMBerg
06.06.2023
NF ≈E25-129 - Rundschrauben "poêlier" mit Schlitz - Symbol RL S V2
Fabory
13.02.2023
301065 - BSPT TAPER INT. HEX PLUG ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
B0470 - Screw plugs with hexagon socket DIN 906, tapered thread
Blohm
03.06.2024
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 RHMST1CR - Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME ≈B18.2.1 HCS - Hex Cap Screws
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 49540 - Slotted round head machine screws, Partial thread and fine threa...
Bossard Inch
29.11.2018
Flange
Alfa Laval
25.01.2021
DIN 906 - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성