피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T301-1995-51000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
WPL
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wpl/gb301-1995-51000.prj},{NB=Rolling bearings 51220 GB/T301-1995},{IDNR=},{CODE=51220},{D=100},{DD=150},{T=38},{D1=103.000},{DD1=150.000},{R=1.100},{SERIES=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
T
[mm]
D1
smin
[mm]
DD1
smin
[mm]
R
smin
[mm]
SERIES
[mm]
Rolling bearings 51100 GB...
51100
10
24
9
11.000
24.000
0.300
11
Rolling bearings 51101 GB...
51101
12
26
9
13.000
26.000
0.300
11
Rolling bearings 51102 GB...
51102
15
28
9
16.000
28.000
0.300
11
Rolling bearings 51103 GB...
51103
17
30
9
18.000
30.000
0.300
11
Rolling bearings 51104 GB...
51104
20
35
10
21.000
35.000
0.300
11
Rolling bearings 51105 GB...
51105
25
42
11
26.000
42.000
0.600
11
Rolling bearings 51106 GB...
51106
30
47
11
32.000
47.000
0.600
11
Rolling bearings 51107 GB...
51107
35
52
12
37.000
52.000
0.600
11
Rolling bearings 51108 GB...
51108
40
60
13
42.000
60.000
0.600
11
Rolling bearings 51109 GB...
51109
45
65
14
47.000
65.000
0.600
11
Rolling bearings 51110 GB...
51110
50
70
14
52.000
70.000
0.600
11
Rolling bearings 51111 GB...
51111
55
78
16
57.000
78.000
0.600
11
Rolling bearings 51112 GB...
51112
60
85
17
62.000
85.000
1.000
11
Rolling bearings 51113 GB...
51113
65
90
18
67.000
90.000
1.000
11
Rolling bearings 51114 GB...
51114
70
95
18
72.000
95.000
1.000
11
Rolling bearings 51115 GB...
51115
75
100
19
77.000
100.000
1.000
11
Rolling bearings 51116 GB...
51116
80
105
19
82.000
105.000
1.000
11
Rolling bearings 51117 GB...
51117
85
110
19
87.000
110.000
1.000
11
Rolling bearings 51118 GB...
51118
90
120
22
92.000
120.000
1.000
11
Rolling bearings 51120 GB...
51120
100
135
25
102.000
135.000
1.000
11
Rolling bearings 51122 GB...
51122
110
145
25
112.000
145.000
1.000
11
Rolling bearings 51124 GB...
51124
120
155
25
122.000
155.000
1.000
11
Rolling bearings 51126 GB...
51126
130
170
30
132.000
170.000
1.000
11
Rolling bearings 51128 GB...
51128
140
180
31
142.000
178.000
1.000
11
Rolling bearings 51130 GB...
51130
150
190
31
152.000
188.000
1.000
11
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T301-1995-53000u - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
With Flat Seet
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T301-1995-52000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
00 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SI Basic - SI Basic
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWPT - Thin Wear Plates (10t)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A120-06 - 4A120-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z1 - Locking assemblies, type Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A120-M5 - 4A120-M5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-3 - 08B-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HEAVY DUTY DEEP GROOVE BAU BRARING - HEAVY DUTY DEEP GROOVE BAU BRARING
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z13B - Locking assemblies, type Z13B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성