카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_pa6.prj},{NB=5000-29LN},{AUS=1},{AD=34.5},{IDAD=29.0 x 34.5},{BRS=65},{BRD=120},{PS=25},{GEW=0.122},{FI=29.0},{FA=34.5},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1},{VERS1=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
5000-07N
5000-07N
Flessible Pipe PA6 6,5x10...
10.0
6.5 x 10.0
13
35
50
0.020
5000-10N
5000-10N
Flessible Pipe PA6 10x13m...
13.0
10.0 x 13.0
20
45
50
0.024
5000-12N
5000-12N
Flessible Pipe PA6 12x15,...
15.8
12.0 x 15.8
35
55
50
0.034
5000-14N
5000-14N
Flessible Pipe PA6 14,3x1...
18.5
14.3 x 18.2
40
65
50
0.050
5000-17LN
5000-17LN
Flessible Pipe PA6 16,5x2...
21.2
16.5 x 21.2
45
75
50
0.056
5000-23LN
5000-23LN
Flessible Pipe PA6 23x28,...
28.5
22.0 x 28.5
55
100
50
0.100
5000-29LN
5000-29LN
Flessible Pipe PA6 29x34,...
34.5
29.0 x 34.5
65
120
25
0.122
5000-36LN
5000-36LN
Flessible Pipe PA6 36x42,...
42.5
35.5 x 42.5
90
150
25
0.145
5000-48LN
5000-48LN
Flessible Pipe PA6 48x54,...
54.5
46.8 x 54.5
100
190
25
0.225
50NF-17N
50NF-17N
Flessible Pipe PA6 15,5x2...
21.2
15.5 x 21.2
45
75
50
0.056
50NF-23N
50NF-23N
Flessible Pipe PA6 22x28,...
28.5
22.0 x 28.5
55
100
50
0.090
50NF-29N
50NF-29N
Flessible Pipe PA6 27,5x3...
34.5
27.5 x 34.5
65
120
25
0.120
50NF-36N
50NF-36N
Flessible Pipe PA6 35,5x4...
42.5
35.5 x 42.5
90
150
25
0.165
50NF-48N
50NF-48N
Flessible Pipe PA6 47x54,...
54.5
47.0 x 54.5
100
190
25
0.225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성