您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
MTECH Pinions
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Pinions MTECH
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/rack_pinions/pinions/pinions.prj},{NB=RKPE22M2F22C6},{CODE=RKPE22M2F22C6},{AR=Shaft 22},{VER1=4},{M=2},{Z=22},{F=22},{H=45.73},{W=26},{W1=24},{DE=51.46},{DP=46.69},{X=0.2},{DG6=68},{D1=M6},{D2=80},{L1=10},{L=53},{D3=40},{L3=30.0},{L4=20.0},{L5=8.0},{L6=18.0},{WEIGHT=0.4},{D1X=6},{LU=6.000},{LH=13.800},{LX=38.000},{CH1=0.500},{R=0.600},{CV=0.500},{DV=20.600},{LD=7.000},{DV1=20.000},{DVL=20.000},{LL=5.000},{VER=1},{D=25.73},{DM=20.943},{CHEM=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AR
Reduction shaft
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
X
x
[mm]
DG6
D G6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
RKPE18M2F16C6
RKPE18M2F16C6
Shaft 16
2
18
16
41.89
26
24
43.80
38.20
0.4
52
M5
62
8
44
30
27.0
19.0
7.0
15.0
0.2
RKPE18M2F22C6
RKPE18M2F22C6
Shaft 22
2
18
22
41.89
26
24
43.80
38.20
0.4
52
M5
62
10
48
32
30.0
20.0
8.0
18.0
0.2
RKPE20M2F22C6
RKPE20M2F22C6
Shaft 22
2
20
22
44.02
26
24
48.04
42.44
0.4
68
M6
80
10
48
36
30.0
20.0
8.0
18.0
0.3
RKPE22M2F22C6
RKPE22M2F22C6
Shaft 22
2
22
22
45.73
26
24
51.46
46.69
0.2
68
M6
80
10
53
40
30.0
20.0
8.0
18.0
0.4
RKPE26M2F32C6
RKPE26M2F32C6
Shaft 32
2
26
32
49.58
26
24
59.17
55.17
0.0
90
M8
108
12
80
45
33.0
21.0
9.0
21.0
0.5
RKPE25M3F32C6
RKPE25M3F32C6
Shaft 32
3
25
32
65.79
31
29
85.58
79.58
0.0
90
M8
108
12
80
60
33.5
21.5
7.0
19.0
1.5
RKPE24M3F40C6
RKPE24M3F40C6
Shaft 40
3
24
40
64.19
31
29
82.39
76.40
0.0
120
M10
140
15
83
58
36.5
21.5
7.0
22.0
1.2
RKPE21M4F40C6
RKPE21M4F40C6
Shaft 40
4
21
40
79.56
40
39
97.13
89.13
0.0
120
M10
140
15
98
62
70.0
55.0
35.5
50.5
2.0
RKPE24M4F55C6
RKPE24M4F55C6
Shaft 55
4
24
55
85.93
40
39
109.86
101.85
0.0
160
M12
184
18
110
80
82.0
64.0
44.5
62.5
2.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表