피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
RK - Slipping Clutch - standard version
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/rk_asmtab.prj},{NB=RK-00-4-2-1(0.5 - 5----)},{SIZE=00},{TKN=1},{L=31},{D=30},{N=1},{D1=4.0},{D2=21},{DN=30},{S1=2.5},{B=8.5},{B1=2},{K=3},{G=M4},{S=3x M4},{NMAX=10000},{M=0.2},{MAT=Steel, galvanized},{MAT2=Stainless steel},{MAT3=aluminum / steel},{CTN=84836020},{D1MIN=4},{D1MAX=10},{TKN1MIN=0.500},{TKN1MAX=5.000},{TKN2MIN=1.000},{TKN2MAX=10.000},{TKN3MIN=0.000},{TKN3MAX=0.000},{XTKN=1,2},{XTK1=0.5 - 5},{XTK2=1 - 10},{XTK3=-},{DSCREW=4},{LSCREW=8},{B1MIN=2},{B1MAX=6},{DSCREW2=4},{LSCREW2=8},{PPATH=parts/rk/rk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN1
Torque range 1
[Nm]
TKN2
Torque range 2
[Nm]
TKN3
Torque range 3
[Nm]
L
Total length
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
D2
Basic dimension
[mm]
DN
Hub diameter
[mm]
S1
Friction lining width
[mm]
B
Basic dimension
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
G
Screw (ISO 4029)
ⁿ/ₐ
S
Screw (ISO 4762 / ISO 4017)
ⁿ/ₐ
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RK-00-4-2-1
00
0.5 - 5
-
-
31
30
21
30
2.5
8.5
3
M4
3x M4
10000
0.2
Steel, galvanized
84836020
RK-0-N6-2-1
0
2 - 10
-
-
33
45
35
45
2.5
8.5
3
M4
6x M4
8500
0.4
Steel, galvanized
84836020
RK-01-N11-3-1
01
5 - 35
-
-
45
58
40
40
3.0
16.0
4
M5
6x M4
6600
0.7
Steel, galvanized
84836020
RK-1-N11-3-1
1
20 - 75
-
-
52
68
44
45
3.0
17.0
5
M5
6x M5
5600
1.0
Steel, galvanized
84836020
RK-2-N15-4-1
2
25 - 140
-
-
57
88
58
58
3.0
19.0
5
M6
6x M6
4300
1.9
Steel, galvanized
84836020
RK-3-N19-5-1
3
50 - 300
-
-
68
115
72
75
4.0
21.0
5
M6
6x M8
3300
3.5
Steel, galvanized
84836020
RK-4-N25-6-1
4
90 - 600
-
-
78
140
85
90
4.0
23.0
5
M8
6x M8
2700
5.6
Steel, galvanized
84836020
RK-5-N30-8-1
5
280 - 800
-
-
92
170
98
102
5.0
29.0
8
M8
6x M8
2200
5.9
Steel, galvanized
84836020
RK-6-N40-8-1
6
300 - 1200
-
-
102
200
116
120
5.0
31.0
8
M8
8x M20
1900
14.1
Steel, galvanized
84836020
RK-7-N48-8-1
7
600 - 2200
-
-
113
240
144
150
5.0
33.0
8
M10
12x M20
1600
22.7
Steel, galvanized
84836020
RK-8-N60-8-1
8
900 - 3400
-
-
115
285
170
180
5.0
35.0
8
M10
16x M20
1300
33.7
Steel, galvanized
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WKEB B150/B225/B300/B600/B900/B1200P - End drive units, with slip clutch
FlexLink
30.08.2022
RK-WKE - Slipping Clutch - elastomer version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
JCL & JCO - Slip Clutches and Couplings - 1/8" to 1/2" Bore
WMBerg
06.06.2023
SWK/LK - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ A, sim...
Huelsen
10.02.2021
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
MAE-RN_FA-DMB - Sliding Hubs FA
MÄDLER
10.04.2024
Slip clutch hub - Hatorq®-Rutschnaben-Kupplungen
Ketten Fuchs
26.11.2013
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
JCL-M & JCO-M - Slip Clutches and Couplings - 3mm to 12mm Bores
WMBerg
06.06.2023
SWK - Safety Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MAE-SI-KPL-CM - Safety Clutches CM
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SI-KPL-SI - Safety Clutches SI
MÄDLER
26.04.2024
Torque-Tamer Clutches - TORQUE-TAMER
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성