피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBE - Nozzle Lubricating Rod End Bearings-Female Thread Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebe.prj},{NB=REBE-12},{TYPECODE=REBE},{NO=12},{D0=12},{B=10.0},{DK=18.0},{C=8.5},{D=34},{MP=M12×1.75},{H1=50},{H2=18},{H3=7.0},{L=67},{D1=19},{D2=22},{W=18},{R=0.3},{ANGLE=10},{CR=10.8},{COR=24.5},{MASS=0.096},{CATALOG=rebg.jpg},{H4=34.0},{M=12.00},{P=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
[mm]
D
D(max.)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
R
R(min.)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
MASS
mass
[g]
REBE-5
REBE
5
5
6.0
10.0
4.5
21
M5×0.8
30
11
5.0
42
10
13
10
0.3
13
3.4
8.1
0.016
REBE-6
REBE
6
6
6.0
10.0
4.5
21
M6×1.0
30
11
5.0
42
11
13
11
0.3
13
3.4
8.1
0.017
REBE-8
REBE
8
8
8.0
13.0
6.5
24
M8×1.25
36
15
5.0
49
13
16
13
0.3
15
5.5
12.9
0.035
REBE-10
REBE
10
10
9.0
16.0
7.5
29
M10×1.5
43
15
6.5
58
16
19
16
0.3
12
8.1
17.6
0.061
REBE-12
REBE
12
12
10.0
18.0
8.5
34
M12×1.75
50
18
7.0
67
19
22
18
0.3
10
10.8
24.5
0.096
REBE-15
REBE
15
15
12.0
22.0
10.5
40
M14×2.0
61
21
8.0
81
21
26
21
0.3
8
17.0
36.0
0.162
REBE-17
REBE
17
17
14.0
25.0
11.5
46
M16×2.0
67
24
10.0
90
25
29
27
0.3
10
21.0
45.0
0.233
REBE-20
REBE
20
20
16.0
29.0
13.5
53
M20×1.5
77
30
10.0
104
28
34
30
0.3
9
30.0
60.0
0.324
REBE-25
REBE
25
25
20.0
35.5
18.0
64
M24×2.0
94
36
12.0
126
35
42
36
0.6
7
48.0
83.0
0.625
REBE-30
REBE
30
30
22.0
40.7
20.0
73
M30×2.0
110
45
15.0
147
42
50
46
0.6
6
62.0
110.0
0.976
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
REBF - Nozzle Lubricating Rod End Bearings-Male Thread Type
SAMLO
24.03.2023
REBN - Self-lubricating Rod End Bearings-Female Thread Type
SAMLO
24.03.2023
EIL..EW-2RS
Fluro
17.09.2021
EI..EW-2RS
Fluro
17.09.2021
CFF - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bro...
HPC
03.08.2023
DGSI - Female rod end bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
CFF/SS - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lu...
HPC
03.08.2023
EBLM HT - High temperature rod ends with female thread,left-hand thread
igus
01.02.2024
EIL..D
Fluro
20.09.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Profile ALU 40 X 40 L - U8 - TP - Standard alu profiles
Unimotion
05.05.2022
KJ_D - Rod End (Piston Rod End Bracket)
SMC Corporation
01.06.2023
SGS (USA) - rod eye
Festo
30.08.2023
HOSAJ, HOSVA, HOSVAF - Adjusting Hoses - Standard
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성