피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDM01 51 - Pillar retaining clip ?¡è Same diameter rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdm01_51_asmtab.prj},{NB=RDM02-D25},{CODE=RDM02},{TYPE=tongjing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA2=M5X20 2ge},{ATTA3=TAY22},{ATTA4=M5X10 2ge},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{D1=10},{D1TOL=-0.005/-0.014},{D1TOL2=+0.015/0},{A=88},{B=30},{P=44},{P1=18},{P2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E=22.0},{H=5},{J=16.0},{M=5},{MPOOL=M5},{N=5},{NPOOL=M5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{HH=5.5},{C=0.5},{L3=20},{P3=0.8},{D2=8.5},{K2=5},{S1=4.0},{L4=10},{S2=2.5},{HH1=2.0},{DD2=2.5},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=rdm01/assem/rdm01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
Hexagon socket head cap screw
ⁿ/ₐ
ATTA3
Set screw
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
D1TOL2
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
NPOOL
N
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
RDM01-D8
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM01-D10
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D12
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D15
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D20
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D25
RDM01
Same diameter rotary type
SS400
Black
TAC01
TAY21
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM02-D8
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM02-D10
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D12
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D15
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D20
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D25
RDM02
Same diameter rotary type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
TAY22
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM31-D8
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM31-D10
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D12
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D15
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D20
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D25
RDM31
Same diameter rotary type
A6063
Black anodizing
TAC01
TAY21
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM51-D8
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM51-D10
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D12
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D15
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D20
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D25
RDM51
Same diameter rotary type
SUS304
-
TAC21
TAY22
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RDE01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter orthogonal¡¤Standard /count...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDU21_36 - Pillar retaining clip¡¤Screw hole parallel type¡¤pitch selection...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDW01_21 - Pillar Retaining Clip L-Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCJ21_31 - Square Bracket For Base ¡¤Side Mounting Oblong Hole Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDS01_02 - Pillar retaining clips¡¤with fixed handles of the same diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCJ01_51 - Square Bracket For Base ¡¤Side Mounting Standard Type / Simple T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDM21_61 - Pillar retaining clip¡¤Different diameter rotary type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDB01_12 - Round Pillar Fixing Clip
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDA01_12 - Ultra-simple support clip
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RAC11_16 - Round Pillar ¡¤ One End External Thread ¡¤ With Wrench Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GCY01_08 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDQ01_02 - Pillar retaining clip¡¤square hole rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDC01_61 - Simple pillar fixed clips¡¤Same diameter orthogonal type / diffe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성