피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDF01 41 - Pillar fixing clip ?¡è Same diameter orthogonal hole spacing selection type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdf01_41.prj},{NB=RDF02-D35-P50},{CODE=RDF02},{TYPE=xuanzhe},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M8X40 4ge},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=50},{PPOOL=50,75,100,150},{APOOL2=P+2E},{B=45},{C=45},{E=32},{H=24},{N=24},{M=8},{MPOOL=M8},{K=9.0},{S=2},{LL=40},{LV=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
RDF01-D6-P10
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M4X10 two
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF01-D8-P10
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M5X12 two
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF01-D10-P15
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M5X16 2ge
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF01-D12-P15
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M5X16 2ge
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF01-D15-P20
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M5X20 four
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF01-D20-P25
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M6X25 four
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF01-D25-P30
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M6X30 four
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
RDF01-D30-P50
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M8X35 four
30
+0.021/0
108
40
40
29
21
20
M8
9.0
2
RDF01-D35-P50
RDF01
Pitch selection type
SS400
Black
TAC01
M8X40 four
35
+0.025/0
114
45
45
32
24
24
M8
9.0
2
RDF02-D6-P10
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X10 two
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF02-D8-P10
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X12 two
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF02-D10-P15
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 2ge
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF02-D12-P15
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 2ge
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF02-D15-P20
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X20 four
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF02-D20-P25
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X25 four
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF02-D25-P30
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X30 four
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
RDF02-D30-P50
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M8X35 four
30
+0.021/0
108
40
40
29
21
20
M8
9.0
2
RDF02-D35-P50
RDF02
Pitch selection type
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M8X40 four
35
+0.025/0
114
45
45
32
24
24
M8
9.0
2
RDF21-D6-P10
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X10 two
6
+0.012/0
34
10
10
12
7
0
M4
4.5
2
RDF21-D8-P10
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X12 two
8
+0.015/0
38
12
12
14
8
0
M5
5.5
2
RDF21-D10-P15
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 2ge
10
+0.015/0
45
16
16
15
9
0
M5
5.5
2
RDF21-D12-P15
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 2ge
12
+0.018/0
47
16
16
16
10
0
M5
5.5
2
RDF21-D15-P20
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X20 four
15
+0.018/0
56
22
22
18
12
11
M5
5.5
2
RDF21-D20-P25
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X25 four
20
+0.021/0
69
28
28
22
15
14
M6
6.6
2
RDF21-D25-P30
RDF21
Pitch selection type
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X30 four
25
+0.021/0
80
32
32
25
18
16
M6
6.6
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RDE01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter orthogonal¡¤Standard /count...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCJ01_51 - Square Bracket For Base ¡¤Side Mounting Standard Type / Simple T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDG01_51 - Pillar retaining clip¡¤different diameter orthogonal¡¤standard /...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ENP21_26 - Pulley For Flat Belt With Shaft? No Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ENP11_16 - Pulley For Flat Belt With Shaft? No Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDF11_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter orthogonal¡¤pitch specified...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SAD11_14 - Guide shaft Standard type Straight type D tolerance f8
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDH01_51 - Pillar retaining clip¡¤different diameter orthogonal¡¤Pitch sele...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GDC01_08 - Thickened T-Shaped Shaft Support, Side Opening Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBT51_66 - Support For Base - Opening Economy Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBC01_03 - Hexagonal Pillar ¡¤ Internal Thread At Both Ends ¡¤ L Size Speci...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ENL61_86 - Idler For Flat Belt¡¤Circular Arc Type¡¤L=100¡«500
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDT01_18 - Pillar retaining clip¡¤Screw hole vertical type¡¤pitch fixed typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성