피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RBY01 26 - Mounting base (assembly) ??¨¨ opposite flange waist hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rby01_26_asmtab.prj},{NB=RBY11-D20-L75},{CODE=RBY11},{TYPPOOL=bangxing},{MATPOOL=S45C},{SURPOOL=duyingge},{CODE1=RBN32},{TYPE=duibian},{TYPOOL=yaokong},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{STRENGTH=A2-70},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=75},{LPOOL=[75:420/1]},{D2=63},{W=34},{F=46},{J=10},{K=6.6},{D1=30},{H=45},{HH=10},{V=25.0},{M=5},{MPOOL=M5},{DD=0.0},{PPATH=rby/assem/rby_asmtpl.prj},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MATPOOL
Material
ⁿ/ₐ
SURPOOL
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE1
zhi zuo code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
RBY01-D6-L50
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY01-D8-L50
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY01-D10-L50
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY01-D12-L50
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY01-D15-L75
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY01-D20-L75
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY01-D25-L75
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY01-D30-L100
RBY01
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN31
Flange type
Waist hole type
S45C
Black chrome
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY06-D6-L50
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY06-D8-L50
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY06-D10-L50
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY06-D12-L50
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY06-D15-L75
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY06-D20-L75
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY06-D25-L75
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY06-D30-L100
RBY06
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY11-D6-L50
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
RBY11-D8-L50
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
0.0
RBY11-D10-L50
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
0.0
RBY11-D12-L50
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
0.0
RBY11-D15-L75
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
0.0
RBY11-D20-L75
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
0.0
RBY11-D25-L75
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
0.0
RBY11-D30-L100
RBY11
Rod shape
S45C
Hard chrome plating
RBN32
Flange type
Waist hole type
S45C
Electroless nickel platin...
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
0.0
RBY16-D6-L50
RBY16
Rod shape
SUS304
-
RBN36
Flange type
Waist hole type
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성