피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RBM01 12 - Mounting bracket for hexagonal struts ??¨¨ Upper thread type / Side thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbm01_12_asmtab.prj},{NB=RBM02-S19},{CODE=RBM02},{TYPE=shangduan},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{S=19},{P=20},{P1=28},{B1=38},{C=22},{F=8},{G=18.5},{C1=21.9},{T=9},{S1=29},{DD=5.5},{MPOOL=M5},{N=6},{V=12},{B=16},{NPOOL=M6},{L=46.5},{ATTA1=M5X20},{M=5},{D=8.5},{K=5},{S2=4.0},{L2=20},{P2=0.8},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=rbm/assem/rbm_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
S
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
S1
[mm]
DD
d
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
NPOOL
N
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
RBM01-S10
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
10
11
16
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
7
12
M4
27.0
M3X12
RBM01-S12
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
12
13
18
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
10
12
M4
30.0
M4X15
RBM01-S13
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
13
13
18
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
10
12
M5
30.5
M4X15
RBM01-S14
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
14
17
25
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
10
12
M5
38.0
M4X15
RBM01-S17
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
17
20
28
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
12
16
M6
45.5
M5X20
RBM01-S19
RBM01
Upper thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
19
20
28
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
12
16
M6
46.5
M5X20
RBM02-S10
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
10
11
16
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
7
12
M4
27.0
M3X12
RBM02-S12
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
12
13
18
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
10
12
M4
30.0
M4X15
RBM02-S13
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
13
13
18
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
10
12
M5
30.5
M4X15
RBM02-S14
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
14
17
25
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
10
12
M5
38.0
M4X15
RBM02-S17
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
17
20
28
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
12
16
M6
45.5
M5X20
RBM02-S19
RBM02
Upper thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
19
20
28
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
12
16
M6
46.5
M5X20
RBM11-S10
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
10
11
16
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
7
12
M4
27.0
M3X12
RBM11-S12
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
12
13
18
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
10
12
M4
30.0
M4X15
RBM11-S13
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
13
13
18
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
10
12
M5
30.5
M4X15
RBM11-S14
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
14
17
25
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
10
12
M5
38.0
M4X15
RBM11-S17
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
17
20
28
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
12
16
M6
45.5
M5X20
RBM11-S19
RBM11
Side thread type
SS400
Black
Hexagon socket head cap s...
19
20
28
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
12
16
M6
46.5
M5X20
RBM12-S10
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
10
11
16
25
12
5
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
7
12
M4
27.0
M3X12
RBM12-S12
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
12
13
18
32
16
5
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
10
12
M4
30.0
M4X15
RBM12-S13
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
13
13
18
32
16
5
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
10
12
M5
30.5
M4X15
RBM12-S14
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
14
17
25
32
16
8
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
10
12
M5
38.0
M4X15
RBM12-S17
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
17
20
28
38
22
8
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
12
16
M6
45.5
M5X20
RBM12-S19
RBM12
Side thread type
SS400
Electroless nickel platin...
Hexagon socket head cap s...
19
20
28
38
22
8
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
12
16
M6
46.5
M5X20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RBW01_12 - Support For Base¡¤Standard Flange Type / Guide Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCE01_12 - Square Bracket For Base ¡¤Bolt Reverse Through Hole Type / Bolt ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCD01_12 - Square Bracket For Base ¡¤ Simple Through Hole Type / Simple Scr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBT01_11 - Support For Base¡¤Opening Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RCA01_43 - Tube Support (Assembly)¡¤Stop Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBZ01_56 - Mounting Base (Assembly) ¡¤ Round Flange Counterbore Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBN61_66 - Support For Base¡¤Round Flange Counterbore Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDR01_21 - Pillar retaining clip¡¤square hole thread vertical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBX01_76 - Mounting Base (Assembly) ¡¤ Opposite Flange Through Hole Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBT51_66 - Support For Base - Opening Economy Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RDR41_61 - Pillar retaining clip¡¤square hole thread parallel type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WGJ05_17 - Space Saving Cylinder Without Magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WGY01 - Parallel open close air claw
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
KDD51_54 - I-shaped support, for thin cylinder
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성