피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
RAF-102 - Unthreaded Spacers
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Washers, Spacers & Bushings
Spacers & Vibration Mount Standoffs
Unthreaded Spacers
Unthreaded Spacers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10030000/l4_k10030200/p090902/raf-102.prj},{NB=RAF-166},{PN=RAF-166},{AMERSID=1079984},{APACID=-},{EMEAID=-},{AA= 3/8 },{A=0.37500000},{C=0.192},{FORSCREWSIZE=no. 10},{LL= 1/2 },{L=0.50000000},{MATERIAL=Aluminum},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/spacers-vibration-mount-standoffs/raf-166}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Diameter
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
FORSCREWSIZE
For Screw Size
ⁿ/ₐ
L
L Length
[인치]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
RAF-102
RAF-102
1079981
-
-
1/4
0.115
no. 4
1/8
Aluminum
RAF-104
RAF-104
1079983
-
-
1/4
0.115
no. 4
1/4
Aluminum
RAF-114
RAF-114
1079985
-
-
1/4
0.140
no. 6
1/8
Aluminum
RAF-116
RAF-116
1079977
-
-
1/4
0.140
no. 6
1/4
Aluminum
RAF-118
RAF-118
1079978
-
-
1/4
0.140
no. 6
3/8
Aluminum
RAF-126
RAF-126
1079987
-
-
1/4
0.166
no. 8
1/8
Aluminum
RAF-136
RAF-136
1079980
-
-
1/4
0.166
no. 8
3/4
Aluminum
RAF-148
RAF-148
1079988
-
-
5/16
0.192
no. 10
3/8
Aluminum
RAF-152
RAF-152
1079986
-
-
5/16
0.192
no. 10
3/4
Aluminum
RAF-154
RAF-154
1079979
-
-
3/8
0.166
no. 8
1/4
Aluminum
RAF-162
RAF-162
1079982
-
-
3/8
0.192
no. 10
1/4
Aluminum
RAF-166
RAF-166
1079984
-
-
3/8
0.192
no. 10
1/2
Aluminum
RAF-168
RAF-168
1079989
-
-
3/8
0.192
no. 10
3/4
Aluminum
RAF-238
RAF-238
1080009
-
-
5/16
0.166
no. 8
1/4
Brass
RAF-244
RAF-244
1080005
-
-
5/16
0.166
no. 8
3/4
Brass
RAF-246
RAF-246
1080012
-
-
5/16
0.192
no. 10
1/4
Brass
RAF-248
RAF-248
1080015
-
-
5/16
0.192
no. 10
3/8
Brass
RAF-250
RAF-250
1080004
-
-
5/16
0.192
no. 10
1/2
Brass
RAF-252
RAF-252
1080010
-
-
5/16
0.192
no. 10
3/4
Brass
RAF-258
RAF-258
1080008
-
-
3/8
0.166
no. 8
1/2
Brass
RAF-260
RAF-260
1080014
-
-
3/8
0.166
no. 8
3/4
Brass
RAF-262
RAF-262
1080013
-
-
3/8
0.192
no. 10
1/4
Brass
RAF-264
RAF-264
1080011
-
-
3/8
0.192
no. 10
3/8
Brass
RAF-266
RAF-266
1080006
-
-
3/8
0.192
no. 10
1/2
Brass
RAF-268
RAF-268
1080007
-
-
3/8
0.192
no. 10
3/4
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성