피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
R1031 - Führungsschraube
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn060148.prj},{NB=R1031-10-100 Fuehrungsschraube},{PDF=PDF},{D1=10},{L1=100},{M=M8},{D2=14},{D4=6.3},{L2=12},{F=1.9},{T=4.0},{K=6},{R=0.6},{SW=5},{D1N=8},{D1K=6.8},{SNPR=MIN},{ARTNR=151449}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
M
(M)
ⁿ/ₐ
D2
(d2)
[mm]
D4
(D4)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
F
(f)
[mm]
T
(t)
[mm]
K
(K)
[mm]
R
(R)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
D1N
(D1N)
[mm]
D1K
(D1K)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
R1031-6-6
6
6
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151291
R1031-6-8
6
8
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151292
R1031-6-10
6
10
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151293
R1031-6-12
6
12
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151294
R1031-6-16
6
16
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151295
R1031-6-20
6
20
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151296
R1031-6-25
6
25
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151297
R1031-6-30
6
30
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151298
R1031-6-32
6
32
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151299
R1031-6-40
6
40
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151300
R1031-6-50
6
50
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151301
R1031-6-60
6
60
M5
9
3.9
8
1.2
2.5
4
0.4
3
5
4.2
151302
R1031-8-6
8
6
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151304
R1031-8-8
8
8
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151305
R1031-8-10
8
10
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151306
R1031-8-12
8
12
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151307
R1031-8-16
8
16
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151308
R1031-8-20
8
20
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151309
R1031-8-25
8
25
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151310
R1031-8-30
8
30
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151311
R1031-8-32
8
32
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151312
R1031-8-40
8
40
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151313
R1031-8-50
8
50
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151314
R1031-8-60
8
60
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151315
R1031-8-70
8
70
M6
11
4.6
10
1.5
3.0
5
0.5
4
6
5.0
151316
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1776SR - Ball guide bush
STRACK
02.11.2023
ISO 7379 - ELESA-Shoulder screws with collar
Elesa
24.06.2024
Z5 - Latch lock
STRACK
17.08.2022
W32 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
Z6017 - Ejector sleeve stepless (DIN ISO 8405)
STRACK
13.10.2022
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
Z4294 - Slide unit
STRACK
04.01.2024
Z7600-6 - Endschalter, vertikal mit Buchse, bis 120C
STRACK
21.07.2022
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide ins...
Bossard Catalog
26.01.2023
SN5610 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
Z4310 - Guide pillar (~DIN 9825-2/ ISO 9182)
STRACK
21.07.2022
Z7600 - Endschalter, vertikal mit Stecker, bis 120C
STRACK
18.01.2024
Z4 - Latch lock with location lugs, long steady (Type=0/25/50/75-41)
STRACK
17.08.2022
SN4185 - Prism guide VDI 3357
STRACK
01.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성