QVWSSF - 万向节-双节型/伸缩型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvwssf_asmtab.prj},{NB=QVWSSF-32-16X16 Y 230},{CODE=QVWSSF},{LX=Y},{MAT=SCR440},{RCL=Conditioning},{D=32},{D1=16},{D2=16},{L=230},{L2=82},{E=23},{LMINLMAX=230/280},{JYCO=},{JYCOO=},{F=40},{BJS9=5},{S1=18.3},{H1=32},{G=11.0},{DD1=6},{Y=26},{INFOTEXT=website},{PPATH=qvwssf/assembiles/qvwssf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
RCL
主体热处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
LMINLMAX
Lmin/Lmax
[mm]
B
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
F
[mm]
BJS9
bjs9
[mm]
S1
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
QVWSSF-25-14X14 Y 170
QVWSSF-25-14X14
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
25
59
16
170/200
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40
5
16.3
26
8.5
6
12
QVWSSF-28-14X14 Y 190
QVWSSF-28-14X14
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
28
60
15
190/210
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40
5
16.3
29
7.5
6
30
QVWSSF-32-16X16 Y 230
QVWSSF-32-16X16
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
32
82
23
230/280
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40
5
18.3
32
11.0
6
26
QVWSSF-36-18X18 Y 250
QVWSSF-36-18X18
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
36
87
25
250/300
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40
6
20.8
37
12.0
8
36
QVWSSF-42-20X20 Y 250
QVWSSF-42-20X20
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
42
94
25
250/280
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
45
6
22.8
42
12.0
8
17
QVWSSF-45-22X22 Y 295
QVWSSF-45-22X22
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
45
95
22
295/345
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
50
6
24.8
47
11.0
8
55
QVWSSF-50-25X25 Y 330
QVWSSF-50-25X25
QVWSSF
SCR440
调质
2个固定销,2个挡圈
50
108
26
330/380
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
50
8
28.3
52
13.0
10
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表