피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
DPX DPAX butterfly valve - DPAX DE EBC butterfly valve with Sorio control top
Definox
DPX DPAX Butterfly valves
DPAX Double sealing butterfly valves between flanges
DPAX Double sealing butterfly valves between flanges with Sorio control box
Powered by
CAD모델 선택
{definox/vannes20papillon20dpx20dpax/vannes20papillon20dpax20double20e9tanche9ite920entre20brides20compact/vannes20papillon20dpax20double20e9tanche9ite920entre/vannes20papillon20dpx20dpax.prj},{NB=QU152Q24100-SU},{PREVIEW=../../../_pool_/53/03/vanne_papillon_dpax_de_ebc_av_boitier_sorio.png},{REF=QU152Q24100-SU},{DESC=DPAX DE EBC US 6\" Actionneur pneumatique NO},{TUBE=146,9 / 152,4},{V=DPAX DE EBC},{DIAM=US 6\"},{ACT=Actionneur pneumatique NO},{MATB=1.4404},{MATS=DPX SILICONE},{FITTING=A souder},{DEFAULTSORTATTR=5582}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Ø Tube
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
ACT
Actuator
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting
ⁿ/ₐ
QS025P21100-SU
QS025P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 25 Action...
22,15 / 25,4
DPAX DE EBC
SMS 25
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS032P21100-SU
QS032P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 32 Action...
29,65 / 32
DPAX DE EBC
SMS 32
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS038P21100-SU
QS038P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 38 Action...
34,85 / 38,1
DPAX DE EBC
SMS 38
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS051P21100-SU
QS051P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 51 Action...
47,55 / 50,8
DPAX DE EBC
SMS 51
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS063P21100-SU
QS063P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 63 Action...
60,25 / 63,5
DPAX DE EBC
SMS 63
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS076P21100-SU
QS076P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 76 Action...
72,9 / 76,1
DPAX DE EBC
SMS 76
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS104P21100-SU
QS104P21100-SU
DPAX DE EBC SMS 104 Actio...
100,05 / 104
DPAX DE EBC
SMS 104
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD025P21100-SU
QD025P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 25 Action...
26,05 / 29
DPAX DE EBC
DIN 25
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD032P21100-SU
QD032P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 32 Action...
32,05 / 35
DPAX DE EBC
DIN 32
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD040P21100-SU
QD040P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 40 Action...
38,05 / 41
DPAX DE EBC
DIN 40
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD050P21100-SU
QD050P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 50 Action...
50,05 / 53
DPAX DE EBC
DIN 50
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD065P21100-SU
QD065P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 65 Action...
66,05 / 70
DPAX DE EBC
DIN 65
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD080P21100-SU
QD080P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 80 Action...
81,05 / 85
DPAX DE EBC
DIN 80
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD100P21100-SU
QD100P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 100 Actio...
100,05 / 104
DPAX DE EBC
DIN 100
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD125P21100-SU
QD125P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 125 Actio...
125,05 / 129
DPAX DE EBC
DIN 125
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QD150P21100-SU
QD150P21100-SU
DPAX DE EBC DIN 150 Actio...
150,05 / 154
DPAX DE EBC
DIN 150
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU025P21100-SU
QU025P21100-SU
DPAX DE EBC US 1" Actionn...
22,15 / 25,4
DPAX DE EBC
US 1"
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU038P21100-SU
QU038P21100-SU
DPAX DE EBC US 1"1/2 Acti...
34,85 / 38,1
DPAX DE EBC
US 1"1/2
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU051P21100-SU
QU051P21100-SU
DPAX DE EBC US 2" Actionn...
47,55 / 50,8
DPAX DE EBC
US 2"
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU063P21100-SU
QU063P21100-SU
DPAX DE EBC US 2"1/2 Acti...
60,25 / 63,5
DPAX DE EBC
US 2"1/2
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU076P21100-SU
QU076P21100-SU
DPAX DE EBC US 3" Actionn...
72,9 / 76,1
DPAX DE EBC
US 3"
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU101P21100-SU
QU101P21100-SU
DPAX DE EBC US 4" Actionn...
97,45 / 101,6
DPAX DE EBC
US 4"
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QU152P21100-SU
QU152P21100-SU
DPAX DE EBC US 6" Actionn...
146,9 / 152,4
DPAX DE EBC
US 6"
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX EPDM
To weld
QS025P22100-SU
QS025P22100-SU
DPAX DE EBC SMS 25 Action...
22,15 / 25,4
DPAX DE EBC
SMS 25
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX FKM
To weld
QS032P22100-SU
QS032P22100-SU
DPAX DE EBC SMS 32 Action...
29,65 / 32
DPAX DE EBC
SMS 32
NC pneumatic actuator
1.4404
DPX FKM
To weld
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성