您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QRCAW-QRAW-QRCSU-QRSU - 波纹管联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qrcaw-qraw-qrcsu-qrsu.prj},{NB=QRCSU-32X42-8X8},{CODE=QRCSU},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=SUS304},{MAS=stainless_steel},{SUR=-},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=32.0},{L=42},{D1=8.000},{D2=8.000},{L1=8.00},{L2=4.0},{L3=18.0},{F=4.5},{M=3.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=3.7},{AE=0.20},{ADA=2.00},{AAD=±0.5-1.3},{AS=4700},{STS=490},{MOI=2.1x10^-5},{CW=130},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAS
波纹管材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
转动惯量
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QRCAW-16X27-4X4
QRCAW-16X27-4X4
QRCAW
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16.0
27
7.50
2.0
8.0
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.8
0.10
1.50
±0.3-1
9400
150
8.0x10^-7
8
QRCAW-20X32-5X5
QRCAW-20X32-5X5
QRCAW
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20.0
32
7.20
2.8
12.0
3.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.15
2.00
±0.3-1
7600
220
2.2x10^-6
13
QRCAW-22.5X34-5X5
QRCAW-22.5X34-5X5
QRCAW
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
22.5
34
8.05
2.8
12.3
3.2
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.8
0.15
2.00
±0.3-1
6000
300
6.5x10^-6
22
QRCAW-25X37-6X6
QRCAW-25X37-6X6
QRCAW
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25.0
37
9.50
3.0
12.0
4.5
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.0
0.15
2.00
±0.5-1.3
6100
330
6.9x10^-6
30
QRCAW-32X42-8X8
QRCAW-32X42-8X8
QRCAW
螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32.0
42
8.00
4.0
18.0
4.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.5
0.20
2.00
±0.5-1.3
4700
490
2.1x10^-5
53
QRCSU-16X27-4X4
QRCSU-16X27-4X4
QRCSU
螺钉夹紧型
SUS304
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
16.0
27
7.50
2.0
8.0
3.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.2
0.10
1.50
±0.3-1
9400
150
8.0x10^-7
26
QRCSU-20X32-5X5
QRCSU-20X32-5X5
QRCSU
螺钉夹紧型
SUS304
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
20.0
32
7.20
2.8
12.0
3.5
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.15
2.00
±0.3-1
7600
220
2.2x10^-6
36
QRCSU-22.5X34-5X5
QRCSU-22.5X34-5X5
QRCSU
螺钉夹紧型
SUS304
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
22.5
34
8.05
2.8
12.3
3.2
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.7
0.15
2.00
±0.3-1
6000
300
6.5x10^-6
58
QRCSU-25X37-6X6
QRCSU-25X37-6X6
QRCSU
螺钉夹紧型
SUS304
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25.0
37
9.50
3.0
12.0
4.5
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.15
2.00
±0.5-1.3
6100
330
6.9x10^-6
75
QRCSU-32X42-8X8
QRCSU-32X42-8X8
QRCSU
螺钉夹紧型
SUS304
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
32.0
42
8.00
4.0
18.0
4.5
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.7
0.20
2.00
±0.5-1.3
4700
490
2.1x10^-5
130
QRAW-16X27-4X4
QRAW-16X27-4X4
QRAW
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16.0
27
7.50
2.0
8.0
3.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.8
0.10
2.00
±0.3-1
20000
150
7.9x10^-7
8
QRAW-20X32-5X5
QRAW-20X32-5X5
QRAW
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20.0
32
7.20
2.8
12.0
3.6
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.10
2.00
±0.3-1
18000
220
2.0x10^-6
13
QRAW-22.5X34-5X5
QRAW-22.5X34-5X5
QRAW
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
22.5
34
8.05
2.8
12.3
3.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
1.8
0.15
2.00
±0.3-1
16000
300
6.2x10^-6
22
QRAW-25X37-6X6
QRAW-25X37-6X6
QRAW
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25.0
37
9.50
3.0
12.0
4.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.0
0.15
2.00
±0.5-1.3
15000
330
6.7x10^-6
30
QRAW-32X42-8X8
QRAW-32X42-8X8
QRAW
螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32.0
42
8.00
4.0
18.0
4.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
2.5
0.20
2.00
±0.5-1.3
11000
490
2.0x10^-5
53
QRSU-16X27-4X4
QRSU-16X27-4X4
QRSU
螺钉固定型
SUS304
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
16.0
27
7.50
2.0
8.0
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.2
0.10
2.00
±0.3-1
16000
150
7.9x10^-7
22
QRSU-20X32-5X5
QRSU-20X32-5X5
QRSU
螺钉固定型
SUS304
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
20.0
32
7.20
2.8
12.0
3.5
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.10
2.00
±0.3-1
13000
220
2.0x10^-6
36
QRSU-22.5X34-5X5
QRSU-22.5X34-5X5
QRSU
螺钉固定型
SUS304
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
22.5
34
8.05
2.8
12.3
3.2
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.7
0.15
2.00
±0.3-1
12000
300
6.2x10^-6
54
QRSU-25X37-6X6
QRSU-25X37-6X6
QRSU
螺钉固定型
SUS304
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
25.0
37
9.50
3.0
12.0
4.5
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.15
2.00
±0.5-1.3
11000
330
6.7x10^-6
73
QRSU-32X42-8X8
QRSU-32X42-8X8
QRSU
螺钉固定型
SUS304
不锈钢
-
内六角紧定螺钉
32.0
42
8.00
4.0
18.0
4.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.7
0.20
2.00
±0.5-1.3
10000
490
2.0x10^-5
128
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KB4HC - Bellows Coupling - Compact Version with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
CPRGC - 不锈钢波纹管型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DBP01_DBQ11 - 波纹管式联轴器·螺钉固定型/螺钉夹紧型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WK4 - Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
KB4AL - Bellows Coupling with Aluminium Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
MFBS - Bellows coupling - set screw - Stainless steel - Torque: 0.5 to 3Nm
HPC
02.08.2023
DBY01 - 波纹管式联轴器/螺钉夹紧型/焊接型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MFBSc - Bellows coupling -clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.5 to ...
HPC
02.08.2023
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
28.03.2024
K1885 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
MFBc - Bellows coupling - clamp fixing - Torque: 0.3 to 2Nm
HPC
02.08.2023
KB4C - Bellows Coupling - Compact Version with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表