피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Short-stroke cylinders Series QP-QPR
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Short-stroke cylinders Series QP-QPR
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_magnetici_serie_qp_qpr/cilindri_corsa_breve_magnetici_serie_qp_qpr_asmtab.prj},{NB=QP1A032A005 (N0)},{PHY=32},{A=45.0},{C=12},{D=55.50},{E=47.00},{GX1=39.500},{GX2=39.500},{G1X1=40.0},{G1X2=40.0},{G1X3=0.0},{H1=9.5},{HX1=9.5},{HX2=9.5},{J1NDM=8.000},{J1KDM=6.647},{JX1=5.500},{JX2NDM=8.000},{JX2KDM=6.647},{K=10.5},{L=6.0},{MX1=10.0},{MX2=11.000},{M1=7.5},{NX1=44.000},{NX2=48.500},{N1X1=54.000},{N1X2=58.500},{PNDM=6.000},{PKDM=4.917},{QNDM=9.728},{QKDM=8.566},{SW=10},{V=32.00},{AA=10},{BB=6.0},{CC=9.0},{DD=5.5},{EE=9.0},{FFNDM=5.000},{FFKDM=4.134},{LL=32.0},{MM=47.0},{NN=45},{RR=36.0},{XX=28.000},{IDNR=},{MAT=A = stelo INOX},{TYP=A = standard},{INFO=Infotext},{BX1=34.0},{BX2=33.0},{B1=32},{B2=33},{J1=M8},{JX2=M8},{SERIE=QP},{FUNZ=1},{HUBT=N},{HUB=5},{HUB1=0},{ES= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
Ø h8
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
Ø
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
Ø
[mm]
DD
Ø
[mm]
EE
[mm]
FF
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
RR
[mm]
VV
[mm]
Z
+0.1
[mm]
NBX
Coding
ⁿ/ₐ
QP1A012A005
12
A = rolled stainless stee...
A = standard
23.8
15.5
13
-
6
25.00
25.00
34.6
34.6
12.3
7.8
3.5
-
5.8
3.0
-
5.5
4.5
37.9
-
12
M3
M5
15.5
16.75
-
5
-
9
13.15
5
3.5
6.2
3.2
5.8
M3
15.5
25.0
24
15.5
12
-
QP1A012A
QP1A016A005
16
A = rolled stainless stee...
A = standard
29.0
20.0
-
-
8
29.00
29.00
37.0
37.4
10.9
8.7
3.5
-
5.8
3.0
-
8.0
4.5
41.4
-
16.6
M4
M5
20.0
-
-
6
-
-
14.50
5
3.5
6.2
3.2
6.5
M3
20.0
28.0
28
20.0
-
-
QP1A016A
QP1A020A005
20
A = rolled stainless stee...
A = standard
37.0
25.5
20
-
10
39.25
39.25
36.2
36.7
9.8
9.8
5.5
-
9.0
6.0
-
8.0
4.5
41.0
-
19.5
M6
M5
25.5
27.75
-
8
-
15
20.75
10
4.6
8.0
4.2
9.0
M4
25.5
38.5
36
25.5
18
-
QP1A020A
QP1A025A005
25
A = rolled stainless stee...
A = standard
40.0
28.0
26
-
10
40.00
40.00
37.1
38.5
8.0
6.9
5.5
-
10.0
5.5
-
8.0
4.5
42.5
-
22.0
M6
M5
28.0
-
-
8
-
-
20.00
10
4.6
8.0
4.2
10.0
M4
27.0
40.0
40
28.0
-
-
QP1A025A
QP1A032A005
32
A = rolled stainless stee...
A = standard
45.0
34.0
32
33
12
55.50
47.00
39.5
40
9.5
9.5
5.5
M8
10.5
6.0
21.0
10.0
7.5
44.0
-
23.5
M6
G1/8
34.0
36.00
35
10
2.5
-
32.00
10
6.0
9.0
5.5
9.0
M5
32.0
47.0
45
36.0
-
7.0
QP1A032A
QP1A040A005
40
A = rolled stainless stee...
A = standard
52.0
-
-
40
16
57.00
52.00
42.4
43.4
10.7
10.7
5.5
M8
9.0
6.0
21.0
13.5
7.5
47.9
-
29.6
M8
G1/8
-
-
40
13
3.5
-
31.00
10
6.0
9.0
5.5
9.0
M5
40.0
52.0
50
40.0
-
8.5
QP1A040A
QP1A050A005
50
A = rolled stainless stee...
A = standard
64.0
-
-
50
16
72.00
64.00
42.2
44
11.2
11.2
6.5
M8
10.5
6.0
21.0
13.5
9.0
48.4
-
37.5
M8
G1/4
-
-
50
13
3.5
-
40.00
12
6.8
10.5
6.5
10.0
M6
50.0
65.0
65
50.0
-
8.5
QP1A050A
QP1A063A005
63
A = rolled stainless stee...
A = standard
80.0
62.0
60
61
20
88.00
80.00
49.5
50.1
13.0
13.0
8.5
M12
15.0
8.5
31.5
13.5
9.0
54.0
-
50
M8
G1/4
60.0
62.00
61
17
4.0
-
48.00
12
8.5
14.0
9.0
15.0
M6
62.0
80.0
80
62.0
-
8.5
QP1A063A
QP1A080A005
80
A = rolled stainless stee...
A = standard
98.0
-
-
77
25
104.00
98.00
57.5
58.1
16.2
16.2
10.5
M12
17.0
10.5
31.5
15.0
10.5
63.5
-
62
M16
G3/8
-
-
77
22
4.0
-
55.00
15
10.0
16.5
11.0
17.0
M8
77.0
100.0
100
77.0
-
16.5
QP1A080A
QP1A100A005
100
A = rolled stainless stee...
A = standard
117.0
-
-
94
25
123.50
117.00
68.5
69.1
20.3
20.3
10.5
M12
17.0
10.5
31.5
15.0
10.5
74.5
-
80
M16
G3/8
-
-
94
22
4.0
-
65.00
15
10.0
16.5
11.0
17.0
M8
94.0
115.0
115
94.0
-
16.5
QP1A100A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Kurzhubzylinder Serie QP und QPR
Camozzi
11.06.2024
KHZ 160 - Kurzhubzylinder
AHP Merkle
31.03.2024
Doppelrohrzylinder mit langem Hub bis 250 bar - DRZ250
HEB
15.04.2024
MRQ - Hub-Schwenkeinheit
SMC
28.09.2023
Kurzhubzylinder Serie QN
Camozzi
11.06.2024
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet
Riegler
13.04.2016
Kurzhubzylinder - einfachwirkend (drucklos eingefahren), mit Magnet, ohne e...
Riegler
15.01.2018
single_acting_magnetic_piston_rod_internal_thread - Einfachwirkend, mit Mag...
Aventics
26.10.2023
Mod. L-QP - Schwenkgelenk
Camozzi
11.06.2024
RS2H - Stopperzylinder für hohe Beanspruchung
SMC
28.09.2023
VPA_E-M - Metric thread type
NIHON PISCO CO., LTD.
07.10.2020
ADVC - Kurzhubzylinder
Festo
01.02.2024
FJ-YJ - Y fitting
EMC
24.08.2023
FJ-YC - YC fitting
EMC
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성