피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
QBPHTP - 유체용커플러 350고압밸브타입 플러그
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/qbphtp.prj},{NB=QBPHTP3},{TYPE=QBPHTP},{NO=3},{RC=3/8},{L=72.0},{A=36.0},{E=13},{H=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RC
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
QBPHTP2
QBPHTP2
QBPHTP
2
1/4
72.0
36.0
13
27
QBPHTP3
QBPHTP3
QBPHTP
3
3/8
72.0
36.0
13
27
QBPHTP4
QBPHTP4
QBPHTP
4
1/2
82.5
40.5
18
32
QBPHTP6
QBPHTP6
QBPHTP
6
3/4
90.0
44.5
18
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QBSHTP - 퀴커플러 350고압밸브타입 소켓
Misumi
31.05.2023
MCPH, MCPHS - 에어용커플러 - 플러그 - 암나사형
Misumi
16.04.2024
Ultrasonic Straight Flanged/Flush - Thread Insert
ezlok
21.07.2023
ART. 06 - Adaptor parallel (short)
Pneumax
03.03.2021
Ultrasonic Tapered - Thread Insert
ezlok
21.07.2023
10115 - Straight stem adaptor. BSP taper
Norgren
17.11.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Union Srew-part flat-sealing green
Bänninger
31.01.2023
Tube fitter_SC Type - Socket
NITTO KOHKI
22.07.2022
AT
CKD
13.07.2023
PR02 - Straight-through parallel male thread
HPS International
01.02.2021
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
RA30 - Hose connector
C Matic
16.05.2023
Fittings Mod. 6811
Camozzi
16.05.2024
Threaded adapter RU6
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성