피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® AQ-Seal® 5 - Piston, double actions sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® AQ-Seal® 5
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_aq-seal_5/taqs_5_tab.prj},{NB=PQ0201300-M12N (01)},{IDNR=},{L1=8.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=130.000},{D1X=117.000},{SNO=2},{ORS=113.89+3.53},{QRS=120.32+2.62},{PPATH=turcon_aqseal_5_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PQ0100400-M12N
PQ0100400
40.0
30.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100420-M12N
PQ0100420
42.0
32.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100450-M12N
PQ0100450
45.0
35.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100480-M12N
PQ0100480
48.0
38.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100500-M12N
PQ0100500
50.0
40.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100520-M12N
PQ0100520
52.0
42.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100550-M12N
PQ0100550
55.0
45.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100600-M12N
PQ0100600
60.0
50.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100630-M12N
PQ0100630
63.0
53.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100650-M12N
PQ0100650
65.0
55.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100700-M12N
PQ0100700
70.0
60.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0100750-M12N
PQ0100750
75.0
65.0
6.3
0.600
0-50
0.300
Recommended range
PQ0200800-M12N
PQ0200800
80.0
67.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0200850-M12N
PQ0200850
85.0
72.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0200900-M12N
PQ0200900
90.0
77.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0200950-M12N
PQ0200950
95.0
82.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201000-M12N
PQ0201000
100.0
87.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201050-M12N
PQ0201050
105.0
92.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201100-M12N
PQ0201100
110.0
97.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201150-M12N
PQ0201150
115.0
102.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201200-M12N
PQ0201200
120.0
107.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201250-M12N
PQ0201250
125.0
112.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0201300-M12N
PQ0201300
130.0
117.0
8.3
1.000
0-50
0.400
Recommended range
PQ0301350-M12N
PQ0301350
135.0
117.0
12.3
1.300
0-50
0.400
Recommended range
PQ0301400-M12N
PQ0301400
140.0
122.0
12.3
1.300
0-50
0.400
Recommended range
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성