피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
DIN172
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din172/din_172.prj},{NB=Positionierbuchse mit Bund DIN172A 10,6-25},{ARTNR=DIN172A 10,6-25},{PARTNUMBER=DIN 172-B10,6-25-A},{NORMNR=DIN 172},{D1Y=10.6},{D1=B10,6},{L1=25},{D2=18},{D3=22},{L2=4.0},{R1=0.530},{R2=0.400},{X=1.800},{RR=18.200},{RX=0.350},{LX=5.520},{DX=9.340},{WEIGHT=0.0357},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
F7 Bore
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,6-6
B0,6
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,7-6
B0,7
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,8-6
B0,8
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,9-6
B0,9
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,9-9
B0,9
9
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,0-6
B1
6
3
6
2.0
0.0005
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,0-9
B1
9
3
6
2.0
0.0007
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,1-6
B1,1
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,1-9
B1,1
9
4
7
2.0
0.0012
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,2-6
B1,2
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,2-9
B1,2
9
4
7
2.0
0.0012
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,3-6
B1,3
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,3-9
B1,3
9
4
7
2.0
0.0018
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,4-6
B1,4
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,4-9
B1,4
9
4
7
2.0
0.0011
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,5-6
B1,5
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,5-9
B1,5
9
4
7
2.0
0.0018
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,6-6
B1,6
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,6-9
B1,6
9
4
7
2.0
0.0017
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,7-6
B1,7
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,7-9
B1,7
9
4
7
2.0
0.0010
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,8-6
B1,8
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,8-9
B1,8
9
4
7
2.0
0.0010
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,9-6
B1,9
6
4
8
2.0
0.0011
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,9-9
B1,9
9
4
8
2.0
0.0015
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 172 - ELESA-Guide bushings
Elesa
24.06.2024
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 172-A - Cylindrical Flanged Drill Bushes DIn 172
MÄDLER
26.04.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
SM 1001 DIN 172 / ISO 4247 - Headed drill bushing - Headed drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Ganter
19.06.2024
ST 7366 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
GB - Guide Bush
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
DIN 912 (ISO 4762) - FN 123 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 172 - Piercing bush with head
Pedrotti
29.09.2021
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
KIPP USA
05.06.2024
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN172A - DIN Bushings - DIN172A
Misumi
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성